可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV171-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to +125°C Ambient Operating Temperature - Device HBM ESD Classification Level:
- Level 3A for TLV171-Q1 and TLV2171-Q1
- Level 2 for TLV4171-Q1
- Device CDM ESD Classification Level
- Level C4A for TLV171-Q1
- Level C6 for TLV2171-Q1and TLV4171-Q1
- Device Temperature Grade 1:
- Supply Range:
- Single-Supply: 4.5 V to 36 V
- Dual-Supply ±2.25 V to ±18 V
- Low Noise: 16 nV/√Hz at 1 kHz
- Low Offset Drift: ±1 µV/°C (Typical)
- Input Range Includes Negative Supply
- Input Range Operates to Positive Supply With Reduced Performance
- Rail-to-Rail Output
- Gain Bandwidth: 3 MHz
- Low Quiescent Current: 525 µA per Amplifier
- Common-Mode Rejection: 120 dB (Typical)
- Low Input Bias Current: 10 pA
The TLVx171-Q1 family of devices is a 36-V,
single-supply, low-noise operational amplifier (op amp) with the ability to operate on supplies ranging from 4.5 V (± 2.25 V) to 36 V (±18 V). This series is available in multiple packages and offers low offset, drift, and low quiescent current. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.
Unlike most op amps, which are specified at only one supply voltage, the TLVx171-Q1 family of devices is specified from 4.5 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal.
The TLVx171-Q1 family of devices is stable with capacitive loads up to 300 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the top rail during normal operation. The device can operate with full rail-to-rail input 100 mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2 V of the top rail.
The TLVx171-Q1 op amp family is specified from –40°C to +125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLVx171-Q1 36-V, Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier for Cost-Sensitive Automotive Systems 数据表 | PDF | HTML | 2017年 4月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点