产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 电源电压范围:2.2V 至 36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 双列:超薄小外形尺寸 (VSSOP)-8

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 电源电压范围:2.2V 至 36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 双列:超薄小外形尺寸 (VSSOP)-8

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV1702-Q1 器件可提供宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36 V)且不受 TLV1702-Q1 电源电压影响的优势。

该器件是一款双通道微功耗比较器。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1702-Q1 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的多数应用。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。

TLV1702-Q1 器件可提供宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36 V)且不受 TLV1702-Q1 电源电压影响的优势。

该器件是一款双通道微功耗比较器。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1702-Q1 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的多数应用。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV1822-Q1 正在供货 汽车类、双通道、微功耗高压开漏比较器 Wider supply voltage and lower Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1702-Q1 2.2V 至 36V 微功耗比较器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 12月 28日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)

SBOMBV1A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOM859C.ZIP (91 KB) - PSpice Model
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
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频