产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Small Size VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Input bias current (±) (max) (nA) 15 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Small Size VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 电源范围:
    +2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:
    每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
    • 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
    • 四通道:TSSOP-14

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 电源范围:
    +2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:
    每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
    • 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
    • 四通道:TSSOP-14

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。

这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。

所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。

TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。

这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。

所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV1821 正在供货 具有开漏输出的单通道、微功耗高压比较器 Wider supply voltage and lower Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV170x 2.2V 至 36V 微功耗比较器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 22日
技术文章 Solving top comparator challenges: Negative inputs and phase reversal PDF | HTML 2022年 1月 18日
技术文章 Power-supply supervision circuits made simpler with DACs PDF | HTML 2019年 2月 7日
电路设计 采用比较器的高侧电流检测电路 英语版 2019年 1月 24日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)

SBOMBV1A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

High-Side Current Sensing (Rev. A)

SLOM456A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOM859C.ZIP (91 KB) - PSpice Model
设计工具

CIRCUIT060076 — 具有迟滞功能的反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060078 — 具有迟滞功能的同相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060082 — 热敏开关电路

当超过某个温度时,此热敏开关解决方案将发出低电平信号(到 GPIO 引脚),从而在条件不再是最佳或器件安全时发出警报。该电路包含一个 NTC 热敏电阻和一个以同相方式配置的比较器。
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
TIPD144 — 如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

比较器用于区分两种不同的信号电平。  例如,比较器可以区分过温和常温情况。  在比较阈值中,噪声或信号差异将引发多次变换。  磁滞设置了上下阈值以消除由噪声引起的多次变换。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00778 — 适用于三相逆变器中单分流、双分流、三分流 FOC 且具有小于 1us 建立时间的电流检测参考设计

TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流感应。最常用的低成本电流感应方法在直流总线回流路径上使用单一分流,或在逆变器引脚中使用两到三个分流。电机控制方面的主要挑战是即使利用最低的有源矢量持续时间,也要实现精确的电流感应。TIDA-00778 演示了这些情况下的亚微秒趋稳和精确的电流感应功能。此参考设计适用于主要电器(尤其是在压缩机电机中),并且逆变器功率级可在高达 2kW 的功率下工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010023 — 适用于三相逆变器的成本优化、< 1% 精确电流检测和保护参考设计

此参考设计展示了一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧分流)电流感应解决方案,该解决方案精确度高,并且可更快地响应无传感器的 2 分流或 3 分流磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示了充分摆幅响应趋稳时间接近 1µs、准确度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流感应。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。该设计在硬件中完全实现过流保护,总响应时间低于 1.5µs。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-5X3 (DRL) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频