TLV1117
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护

单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护 - TLV1117
数据表
 

参考设计

适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200VAC 的小型 GaN 转换器参考设计

该参考设计是一个三相逆变器,其在环境温度为 50°C 时连续额定功率为 1.25kW,在 85°C 时为 550W,用于驱动 200V 交流伺服电机。其具有 600V LMG3411R150 氮化镓 (GaN) 功率模块,并将一个集成 FET 和栅极驱动器安装在 1.95mm 绝缘金属基板 (IMS) 上,以获得高效热耗散。隔离和控制电路安装在单独的 FR-4 板上 - 该设计的尺寸是 80mm × 46mm × 37mm,包括散热器、控制电路、隔离电路和功率级。该超小外形尺寸具有自然对流无风扇冷却能力,能轻松将驱动器与电机集成,最多可将包含机器人、CNC 机器等的 6 轴电机应用所需的机柜空间降低 50%,电缆长度降低 90m。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
12V 输入至 3.3 (2A) 输出 + 隔离型 3.3V (150mA) PMP4536 Texas Instruments 参考设计
适用于工业应用的隔离式反激 (24V@2mA) PMP5515 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C  (ZIP 3864 KB )    2014年 6月 23日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV1117 下载 -
下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

question-circle

Thermal calculator

Estimate the LDO IC temperature at your design conditions:
Part number
    Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient temp  °C
Package option
Voltage option
PCB construction
Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu
View the user guide for more details.

Junction temperature vs. PCB copper coverage area
These are estimated power dissipation and thermal results.
Care must be taken to ensure that device junction temperature
does not exeed the maximum ratings as indicated in the datasheet.

This calculator uses the PCB copper area to estimate the device junction temperature. See notes on usage and calculation method.