工业 10/100 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 16
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 16
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • 低功耗:
    • 单电源:< 205mW 物理层 (PHY),具有中央抽头时为 275mW(典型值)
    • 双电源:< 126mW PHY,具有中央抽头时为 200mW(典型值)
  • 可编程功率回馈以在使用更短电缆的系统中减少物理层 (PHY) 功耗高达 20%
  • 低确定性延迟支持 IEEE 1588 执行
  • 线缆诊断
  • 可编程快速链路下行模式,反应时间 < 10µs
  • 可变 I/O 电压范围:1.8V 至 3.3V
  • 3.3V 媒介访问控制器 (MAC) 接口
  • 具有可编程相移的到 XI 的固定 TX 时钟
  • 针对 10/100Mbs 自动翻转 (MDIX) 接口
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • 媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII) 功能
  • 串行管理接口
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • 典型条件下,长达 150 米的无误差 100Base-T 运行
  • 典型条件下,长达 300 米的无误差 10Base-T 运行
  • IEEE 802.3u ENDEC,10Base-T 收发器和滤波器
  • IEEE802.3u PCS,100Base-Tx 收发器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成的与 ANSI X3.263 兼容的双绞线物理媒介相关 (TP-PMD) 物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 可编程 LED 支持连接,10/100Mbs 模式,活动和,和碰撞检测
  • 10/100Mbs 数据包 BIST(内置自检)
  • RD± 和 TD± 上的 16kV HBM 静电放电 (ESD) 保护
  • 48 引脚薄型方形扁平 (LQFP) 封装 (7mm) × (7mm)

应用范围

  • 工业网络和工厂自动化
  • 实时工业以太网应用,诸如 EtherCAT, Ethernet/IP, ProfiNET,SERCOSIII 和 VARAN
  • 电机和运动控制
  • 通用嵌入式应用

  • 低功耗:
    • 单电源:< 205mW 物理层 (PHY),具有中央抽头时为 275mW(典型值)
    • 双电源:< 126mW PHY,具有中央抽头时为 200mW(典型值)
  • 可编程功率回馈以在使用更短电缆的系统中减少物理层 (PHY) 功耗高达 20%
  • 低确定性延迟支持 IEEE 1588 执行
  • 线缆诊断
  • 可编程快速链路下行模式,反应时间 < 10µs
  • 可变 I/O 电压范围:1.8V 至 3.3V
  • 3.3V 媒介访问控制器 (MAC) 接口
  • 具有可编程相移的到 XI 的固定 TX 时钟
  • 针对 10/100Mbs 自动翻转 (MDIX) 接口
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • 媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII) 功能
  • 串行管理接口
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • 典型条件下,长达 150 米的无误差 100Base-T 运行
  • 典型条件下,长达 300 米的无误差 10Base-T 运行
  • IEEE 802.3u ENDEC,10Base-T 收发器和滤波器
  • IEEE802.3u PCS,100Base-Tx 收发器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成的与 ANSI X3.263 兼容的双绞线物理媒介相关 (TP-PMD) 物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 可编程 LED 支持连接,10/100Mbs 模式,活动和,和碰撞检测
  • 10/100Mbs 数据包 BIST(内置自检)
  • RD± 和 TD± 上的 16kV HBM 静电放电 (ESD) 保护
  • 48 引脚薄型方形扁平 (LQFP) 封装 (7mm) × (7mm)

应用范围

  • 工业网络和工厂自动化
  • 实时工业以太网应用,诸如 EtherCAT, Ethernet/IP, ProfiNET,SERCOSIII 和 VARAN
  • 电机和运动控制
  • 通用嵌入式应用

TLK110 是一个用于 10Base-T 和 100Base Tx 信令的单一端口以太网 PHY。 此器件集成了所有在标准双绞线缆上传送和接收数据所需的物理层功能。 TLK110 支持到媒介访问控制器 (MAC) 直接连接所需的标准媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII)。

TLK110 设计用于实现电源灵活性,可作为单一 3.3V 电源运行,也可作为 3.3V 电源和 1.55V 电源相组合的简化电源运行。

TLK110 使用混合信号处理来执行均衡、数据恢复、和纠错以实现 5 类 (CAT 5) 双绞线上的稳健运行。 此器件不但满足 IEEE 802.3 的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。

TLK110 以太网 PHY 具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。 这个模式在系统无需驱动标准 IEEE 802.3 100m 电缆长度,或是延伸的150m,TLK110 的无差错电缆范围时,提供了能够降低系统功耗的灵活性。 更多细节,请参见 应用手册 SLLA328。

TLK110 是一个用于 10Base-T 和 100Base Tx 信令的单一端口以太网 PHY。 此器件集成了所有在标准双绞线缆上传送和接收数据所需的物理层功能。 TLK110 支持到媒介访问控制器 (MAC) 直接连接所需的标准媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII)。

TLK110 设计用于实现电源灵活性,可作为单一 3.3V 电源运行,也可作为 3.3V 电源和 1.55V 电源相组合的简化电源运行。

TLK110 使用混合信号处理来执行均衡、数据恢复、和纠错以实现 5 类 (CAT 5) 双绞线上的稳健运行。 此器件不但满足 IEEE 802.3 的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。

TLK110 以太网 PHY 具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。 这个模式在系统无需驱动标准 IEEE 802.3 100m 电缆长度,或是延伸的150m,TLK110 的无差错电缆范围时,提供了能够降低系统功耗的灵活性。 更多细节,请参见 应用手册 SLLA328。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器, TLK110 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 30日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
技术文章 New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time PDF | HTML 2016年 11月 21日
设计指南 Parallel Redundancy Protocol Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016年 3月 29日
用户指南 TLK1xx Software GUI 2013年 8月 15日
更多文献资料 以太网 10/100 物理层器件 (PHY) 2013年 6月 18日
应用手册 TLK110 Partial Radiated Emissions and Radiated Immunity Test Report 2013年 1月 10日
应用手册 TLK110 Ethernet PHY Transformerless Operation 2012年 9月 17日
应用手册 TLK1XX Design & Layout Guide (Rev. A) 2012年 8月 15日
应用手册 TLK110 Power Back Off for Short Cables 2012年 7月 17日
EVM 用户指南 TLK110CUSEVM User Guide 2011年 12月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLK110CUSEVM — TLK110 Evaluation Module

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的 Linux 驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,用于配置和读取 PHY 寄存器。

USB-2-MDIO 软件支持您在调试和原型设计期间直接访问寄存器。  此工具支持所有 TI 以太网 PHY。

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

//更改以下示例中的符号字段以匹配器件型号
Symbol: DP83848_PHY [=y]
Type: tristate
Prompt: (...)

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83910A CMOS 串行网络接口 (SNI) DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具
仿真模型

TLK110 BSDL Model

SLLM196.ZIP (1 KB) - BSDL Model
仿真模型

TLK110 IBIS Model (Rev. A)

SLLM167A.ZIP (107 KB) - IBIS Model
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
许多 TI 参考设计都包括 TLK110

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
LQFP (PT) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频