TLIN2441-Q1
- AEC-Q100:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA494)
- 支持 12V 应用 和 24V 应用
- 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
- 宽工作范围
- 5.5V 至 36V 的电源电压
- ±58V LIN 总线故障保护
- 支持 3.3V ( TLIN24413-Q1) 或 5V ( TLIN24415-Q1) 的 LDO 输出
- 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚的本地唤醒
- 通过 WAKE 引脚的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- ESD 保护、VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护
- VCC 电源在 85°C 时为 70mA、24VSUP
- 采用无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TLIN2441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器 和看门狗。 TLIN2441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。 引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN2441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN2441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70 mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN2441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLIN2441-Q1 汽车类、具有集成稳压器和看门狗的 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
* | 勘误表 | TLIN1441-Q1 and TLIN2441-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 | |||
应用手册 | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019年 2月 25日 | ||||
应用手册 | TLIN1441 Failsafe Mode Explanation | 2019年 2月 25日 | ||||
应用手册 | TLINx441 LDO Performance | 2018年 11月 16日 | ||||
应用手册 | TLINx441x Watchdog Configuration Guide | 2018年 10月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TLINX441XEVM User's Guide | 2018年 8月 23日 | ||||
技术文章 | Transients in 24V automobiles | PDF | HTML | 2018年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN14415EVM — 具有稳压 LDO 和看门狗 EVM 的 TLINx441x LIN 收发器
This EVM can be used to evaluate the TLINx441x family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J21 connector, along with VSUP and GND to make easy connections to real LIN systems. All IC signals are available through jumper connections, and modes are easily transitioned through the (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点