可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN2029-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 器件 HBM 认证等级:±8kV
- 器件 CDM 认证等级:±1.5kV
- 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(请参阅 SLLA490)
- 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA490)
- 支持 ISO 9141 (K-Line)
- 支持 12V 应用
- LIN 传输数据速率高达 20kbps
- 宽工作范围
- 4V 至 36V 电源电压
- ±45V LIN 总线故障保护
- 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
- 采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TLIN2029-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN2029-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。
LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN2029-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
集成电阻器、静电放电 (ESD) 和故障保护功能支持设计人员在其应用中节省布板空间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLIN2029-Q1 具有显性状态超时、 提供故障保护功能的 LIN 收发器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
* | 勘误表 | TLIN1029-Q1 and TLIN2029-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点