可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN2022-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
- HBM 认证等级:±8kV
- CDM 认证等级:±1.5kV
- 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(参阅 SLLA491)
- 符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践的要求(参阅 SLLA491)
- 支持 24V 电池应用
- LIN 传输数据速率高达 20kbps。
- 宽工作范围
- 4V 至 45V 的电源电压
- ±60 V LIN 总线故障保护
- 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
- 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TLIN2022-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。 TLIN2022-Q1 旨在为 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保护。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN2022-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或引脚实现唤醒。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLIN2022-Q1 具有显性状态超时的汽车类故障保护双路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 6月 29日 |
* | 勘误表 | TLIN1022-Q1 and TLIN2022-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点