TLIN2022-Q1

正在供货

具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN2022A-Q1 正在供货 具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器 Enhanced duty cycle across supply voltages

产品详情

Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 认证等级:±8kV
    • CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(参阅 SLLA491
  • 符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践的要求(参阅 SLLA491
  • 支持 24V 电池应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps。
  • 宽工作范围
    • 4V 至 45V 的电源电压
    • ±60 V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 认证等级:±8kV
    • CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(参阅 SLLA491
  • 符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践的要求(参阅 SLLA491
  • 支持 24V 电池应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps。
  • 宽工作范围
    • 4V 至 45V 的电源电压
    • ±60 V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TLIN2022-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。 TLIN2022-Q1 旨在为 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保护。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN2022-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或引脚实现唤醒。

TLIN2022-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。 TLIN2022-Q1 旨在为 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保护。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN2022-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或引脚实现唤醒。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN2022-Q1 具有显性状态超时的汽车类故障保护双路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 29日
* 勘误表 TLIN1022-Q1 and TLIN2022-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频