TLIN2022-Q1

正在供货

具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLIN2022A-Q1 正在供货 具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器 Enhanced duty cycle across supply voltages

产品详情

Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 认证等级:±8kV
    • CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(参阅 SLLA491
  • 符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践的要求(参阅 SLLA491
  • 支持 24V 电池应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps。
  • 宽工作范围
    • 4V 至 45V 的电源电压
    • ±60 V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 认证等级:±8kV
    • CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(参阅 SLLA491
  • 符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践的要求(参阅 SLLA491
  • 支持 24V 电池应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps。
  • 宽工作范围
    • 4V 至 45V 的电源电压
    • ±60 V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TLIN2022-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。 TLIN2022-Q1 旨在为 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保护。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN2022-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或引脚实现唤醒。

TLIN2022-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。 TLIN2022-Q1 旨在为 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保护。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN2022-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或引脚实现唤醒。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLIN1022-Q1 正在供货 具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器 45-V bus fault

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN2022-Q1 具有显性状态超时的汽车类故障保护双路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 29日
* 勘误表 TLIN1022-Q1 and TLIN2022-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
应用手册 LIN 协议和物理层要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 27日
技术文章 Transients in 24V automobiles PDF | HTML 2018年 2月 28日
技术文章 Local Interconnect Network – the last mile network PDF | HTML 2018年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN2029EVM — 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 EVM

此 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计者评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。

此评估模块是用于 TMDSCNCD263 (AM263x controlCARD) 和 TMDSCNCD263P (AM263Px controlCARD) 的高速边缘卡 (HSEC) 扩展坞,可扩展关键 I/O 和硬件外设。在评估和开发阶段,该电路板为客户展示了 AM263x 和 AM263Px 上 MCU+ SDK 的特性。除了 TMDSHSECDOCK 的特性外,该电路板还为 CAN/LIN、GPMC(仅限 AM263x)、TRACE 和 JTAG 等其他 AM263x 和 AM263Px 系列特性提供硬件支持。TMDSHSECDOCK-AM263 包含一个板载 64Mb PSRAM (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLIN2022 IBIS Model

SLLM400.ZIP (32 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项
VSON (DMT) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频