TLIN1441-Q1

正在供货

具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器

产品详情

Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -42 to 42 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -42 to 42 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA494
  • 支持 12V 应用
  • 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
  • 宽工作范围
    • 5.5V 至 28V 的电源电压
    • ±42V LIN 总线故障保护
    • 支持 3.3V ( TLIN14413-Q1) 或 5V ( TLIN14415-Q1) 的 LDO 输出
    • 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线
      • 通过 EN 引脚的本地唤醒
      • 通过 WAKE 引脚的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ESD 保护、VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • VCC 电源在 100°C 时为 125mA、12VSUP
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA494
  • 支持 12V 应用
  • 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
  • 宽工作范围
    • 5.5V 至 28V 的电源电压
    • ±42V LIN 总线故障保护
    • 支持 3.3V ( TLIN14413-Q1) 或 5V ( TLIN14415-Q1) 的 LDO 输出
    • 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线
      • 通过 EN 引脚的本地唤醒
      • 通过 WAKE 引脚的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ESD 保护、VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • VCC 电源在 100°C 时为 125mA、12VSUP
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TLIN1441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器 和看门狗。 TLIN1441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。 引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。

LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN1441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN1441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 125 mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN1441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。

TLIN1441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器 和看门狗。 TLIN1441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。 引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。

LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN1441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN1441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 125 mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN1441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN2441-Q1 正在供货 具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器 60-V bus fault
功能与比较器件相似
TLIN1431-Q1 正在供货 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC LIN SBC with integrated watchdog supervisor (window or timeout), integrated battery voltage monitor, and up to two high-side-switches for one board LEDs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1441-Q1 汽车类、具有集成稳压器和看门狗的 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 30日
* 勘误表 TLIN1441-Q1 and TLIN2441-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
应用手册 TLIN1441 Failsafe Mode Explanation 2019年 2月 25日
应用手册 TLINx441 LDO Performance 2018年 11月 16日
应用手册 TLINx441x Watchdog Configuration Guide 2018年 10月 30日
EVM 用户指南 TLINX441XEVM User's Guide 2018年 8月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN14415EVM — 具有稳压 LDO 和看门狗 EVM 的 TLINx441x LIN 收发器

This EVM can be used to evaluate the TLINx441x family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J21 connector, along with VSUP and GND to make easy connections to real LIN systems. All IC signals are available through jumper connections, and modes are easily transitioned through the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLLC468 TLINx441xEVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
系统基础芯片 (SBC)
TLIN1441-Q1 具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器 TLIN2441-Q1 具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器
硬件开发
评估板
TLIN14415EVM 具有稳压 LDO 和看门狗 EVM 的 TLINx441x LIN 收发器
仿真模型

TLIN1441X IBIS Model

SLLM426.ZIP (180 KB) - IBIS Model
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
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频