可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TLIN1029-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 器件 HBM 认证等级:±8kV
- 器件 CDM 认证等级:±1.5kV
- 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(请参阅 SLLA490)
- 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA490)
- 支持 ISO 9141 (K-Line)
- 支持 12V 应用
- LIN 传输数据速率高达 20 kbps
- 宽工作范围
- 4V 至 36V 电源电压
- ±45V LIN 总线故障保护
- 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
- 采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TLIN1029-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20 kbps 的车载网络。 TLIN1029-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。
LIN 接收器支持高达 100 kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。 TLIN1029-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLIN1029-Q1具有显性状态超时、 LIN 收发器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 6月 15日 |
* | 勘误表 | TLIN1029-Q1 and TLIN2029-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 | |||
应用手册 | LIN 协议和物理层要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |
用户指南 | TLIN2029-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
技术文章 | Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems | PDF | HTML | 2019年 6月 11日 | |||
用户指南 | SPI to CAN FD SBC + LIN Transceiver BoosterPack User's Guide | 2019年 4月 1日 | ||||
应用手册 | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019年 2月 25日 | ||||
技术文章 | Local Interconnect Network – the last mile network | PDF | HTML | 2018年 1月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN2029EVM — 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 EVM
此 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计者评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01632 — 车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计
此参考设计适用于采用低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术确定钥匙扣位置的无钥匙进入及启动 (PEPS) 汽车门禁系统。该设计展示了如何利用汽车 BLE 卫星节点计算 BLE 信号的到达角 (AoA),并借助单个 BLE 无线微控制器与 LIN 收发器将 AoA 数据通过本地互联网络 (LIN) 进行传输。此外,该设计表明,仅利用两根偶极天线即可在精确计算 AoA 信息的同时减少印刷电路板 (PCB) 的解决方案尺寸。
参考设计
TIDA-020029 — 用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动参考设计
此参考设计为汽车尾灯应用(例如可用于车对车通知和个性化车辆设计的交互式尾灯仪表组)提供了一种具有成本效益的解决方案。此参考设计包括两个线性 LED 驱动器。通过使用控制器局域网 (CAN) 物理层(也可使用本地互联网络 (LIN)),LED 驱动器基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMI 性能。
参考设计
TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 LED 驱动器 TPS92682 和 TPS92520。此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。它还将通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
参考设计
TIDA-020008 — 车用电动座椅参考设计
此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的刷式直流电机。该设计说明了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。