TLIN1028S-Q1

正在供货

具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器

产品详情

Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 100000 Rating Automotive
Protocols LIN, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 100000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • AEC-Q100 (1 级):符合汽车应用要求
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA495
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作范围
    • ±58V LIN 总线故障保护
    • 支持 3.3V 或 5V 的 LDO 输出
    • 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线 或通过 EN 引脚的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ESD 保护、VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • VCC 电源高达 70mA
  • 采用 SOIC (8) 封装
  • AEC-Q100 (1 级):符合汽车应用要求
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA495
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作范围
    • ±58V LIN 总线故障保护
    • 支持 3.3V 或 5V 的 LDO 输出
    • 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线 或通过 EN 引脚的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ESD 保护、VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • VCC 电源高达 70mA
  • 采用 SOIC (8) 封装

TLIN1028S-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2AISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器。

LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN1028S-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN1028S-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN1028S-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。

TLIN1028S-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2AISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器。

LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN1028S-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN1028S-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN1028S-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1028S-Q1 汽车类、的 70mA 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 1日
* 勘误表 TLIN1028S-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
用户指南 TLIN1028x EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
功能安全信息 TLIN1028xS-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN1028EVM — TLIN1028 评估模块

This EVM can be used to evaluate the TLIN1028x family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J6 and J9 connectors, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLIN1028-Q1 IBIS Model

SLLM440.ZIP (73 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频