可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN1024-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
- 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
- HBM 分类等级:±8kV
- CDM 分类等级:±1.5kV
- 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准(请参阅 SLLA492)
- 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA492)
- 支持 12V 电池应用
- LIN 数据传输速率高达 20kbps
- 宽工作范围
- 4V 至 36V 的电源电压
- ±45V LIN 总线故障保护
- 睡眠模式:超低电流消耗 支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 系统级未供电节点或接地断开 失效防护。
- 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,提高了 自动光学检测 (AOI) 能力
TLIN1024-Q1 器件是一款四路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能、符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN1024-Q1 具有两个独立的双路 LIN 收发器模块。VSUP1/2 可控制独立的双路收发器模块。 TLIN1024-Q1 通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转换为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。集成电阻器、静电放电 (ESD) 保护和故障保护功能有助于设计人员在其应用中节省布板空间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLIN1024-Q1 具有显性状态超时功能的汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 |
* | 勘误表 | TLIN1024-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点