TLIN1024-Q1

正在供货

四通道 LIN 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLIN1024A-Q1 正在供货 具有显性状态超时的汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器 Enhanced duty cycle across supply voltages

产品详情

Protocols LIN Number of channels 4 Supply voltage (V) 4 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 4 Supply voltage (V) 4 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级:±8kV
    • CDM 分类等级:±1.5kV
  • 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准(请参阅 SLLA492
  • 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA492
  • 支持 12V 电池应用
  • LIN 数据传输速率高达 20kbps
  • 宽工作范围
    • 4V 至 36V 的电源电压
    • ±45V LIN 总线故障保护
    • 睡眠模式:超低电流消耗 支持以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线
      • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开 失效防护。
  • 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,提高了 自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级:±8kV
    • CDM 分类等级:±1.5kV
  • 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准(请参阅 SLLA492
  • 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA492
  • 支持 12V 电池应用
  • LIN 数据传输速率高达 20kbps
  • 宽工作范围
    • 4V 至 36V 的电源电压
    • ±45V LIN 总线故障保护
    • 睡眠模式:超低电流消耗 支持以下类型的唤醒事件:
      • LIN 总线
      • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
    • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开 失效防护。
  • 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,提高了 自动光学检测 (AOI) 能力

TLIN1024-Q1 器件是一款四路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能、符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN1024-Q1 具有两个独立的双路 LIN 收发器模块。VSUP1/2 可控制独立的双路收发器模块。 TLIN1024-Q1 通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转换为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。集成电阻器、静电放电 (ESD) 保护和故障保护功能有助于设计人员在其应用中节省布板空间。

TLIN1024-Q1 器件是一款四路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能、符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的内联编程应用。 TLIN1024-Q1 具有两个独立的双路 LIN 收发器模块。VSUP1/2 可控制独立的双路收发器模块。 TLIN1024-Q1 通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转换为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。集成电阻器、静电放电 (ESD) 保护和故障保护功能有助于设计人员在其应用中节省布板空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1024-Q1 具有显性状态超时功能的汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 20日
* 勘误表 TLIN1024-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
技术文章 Local Interconnect Network – the last mile network PDF | HTML 2018年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN2029EVM — 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 EVM

此 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计者评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLIN1024-Q1 IBIS Model

SLLM397.ZIP (32 KB) - IBIS Model
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
VQFN (RGY) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频