TLIN1021-Q1

正在供货

具有 WAKE 和 INH 引脚的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLIN1021A-Q1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 Enhanced duty cycle across supply voltages

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准(参阅 SLLA493
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准和面向汽车应用的 SAE J2602-2 LIN 网络标准一致性测试(参阅 SLLA493
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作输入电压范围:
    • VSUP 范围为 4.5V 至 36V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 低功耗待机模式
    • 低功耗睡眠模式
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持:
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
    • 通过 EN 引脚实现本地唤醒
  • 可耐受 5V 的输入电平支持
  • 集成 45kΩ LIN 上拉电阻器
  • 使用 INH 引脚控制系统级功耗
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:± 45V LIN 总线容错、42V 负载突降支持、IEC ESD 保护、VSUP 输入端上的欠压保护、TXD 显性状态超时、热关断、系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 -40°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (8) 和 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准(参阅 SLLA493
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准和面向汽车应用的 SAE J2602-2 LIN 网络标准一致性测试(参阅 SLLA493
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作输入电压范围:
    • VSUP 范围为 4.5V 至 36V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 低功耗待机模式
    • 低功耗睡眠模式
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持:
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
    • 通过 EN 引脚实现本地唤醒
  • 可耐受 5V 的输入电平支持
  • 集成 45kΩ LIN 上拉电阻器
  • 使用 INH 引脚控制系统级功耗
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:± 45V LIN 总线容错、42V 负载突降支持、IEC ESD 保护、VSUP 输入端上的欠压保护、TXD 显性状态超时、热关断、系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 -40°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (8) 和 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TLIN1021-Q1 是一款本地互联网络 (LIN) 物理层收发器。LIN 是支持汽车车载网络的低速通用异步接收器发送器 (UART) 通信协议。

TLIN1021-Q1 发送器支持高达 20kbps 的数据速率,接收器支持高达 100kbps 的数据速率,以实现更快的下线编程。 TLIN1021-Q1 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,并通过其开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)。

TLIN1021-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有宽输入工作电压范围,还支持低功耗睡眠模式。该器件支持通过从 LIN、WAKE 引脚或 EN 引脚唤醒的功能从低功耗模式唤醒。该器件可以通过 TLIN1021-Q1 INH 输出引脚选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。

TLIN1021-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部组件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。

TLIN1021-Q1 是一款本地互联网络 (LIN) 物理层收发器。LIN 是支持汽车车载网络的低速通用异步接收器发送器 (UART) 通信协议。

TLIN1021-Q1 发送器支持高达 20kbps 的数据速率,接收器支持高达 100kbps 的数据速率,以实现更快的下线编程。 TLIN1021-Q1 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,并通过其开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)。

TLIN1021-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有宽输入工作电压范围,还支持低功耗睡眠模式。该器件支持通过从 LIN、WAKE 引脚或 EN 引脚唤醒的功能从低功耗模式唤醒。该器件可以通过 TLIN1021-Q1 INH 输出引脚选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。

TLIN1021-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部组件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1021-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 30日
* 勘误表 TLIN1021-Q1 and TLIN2021-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
用户指南 TLIN1021 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN1021DEVM — 具有 WAKE 和 INH 引脚的 TLIN1021-Q1 本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

This EVM can be used to evaluate the TLINx021 family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J3 and J5 connectora, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLIN1021 IBIS Model

SLLM443.ZIP (60 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 查看选项
VSON (DRB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频