可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLE2161A
- Excellent Output Drive Capability
VO = ± 2.5 V Min at RL = 100 ,
VCC± = ± 5 V
VO = ± 12.5 V Min at RL = 600 ,
VCC± = ± 15 V - Low Supply Current...280 uA Typ
- Decompensated for High Slew Rate and
Gain-Bandwidth Product
AVD = 0.5 Min
Slew Rate = 10 V/us Typ
Gain-Bandwidth Product = 6.5 MHz Typ - Wide Operating Supply Voltage Range
VCC ± = ± 3.5 V to ± 18 V - High Open-Loop Gain...280 V/mV Typ
- Low Offset Voltage...500 uV Max
- Low Offset Voltage Drift With Time
0.04 uV/Month Typ - Low Input Bias Current...5 pA Typ
TLE2161, TLE2161A, TLE2161B
EXCALIBUR JFET-INPUT HIGH-OUTPUT-DRIVE
u POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS049D - NOVEMBER 1989 - REVISED MAY 1996
The TLE2161, TLE2161A, and TLE2161B are JFET-input, low-power, precision operational amplifiers manufactured using the Texas Instruments Excalibur process. Decompensated for stability with a minimum closed-loop gain of 5, these devices combine outstanding output drive capability with low power consumption, excellent dc precision, and high gain-bandwidth product.
In addition to maintaining the traditional JFET advantages of fast slew rates and low input bias and offset currents, the Excalibur process offers outstanding parametric stability over time and temperature. This results in a device that remains precise even with changes in temperature and over years of use.
The D packages are available taped and reeled. Add R suffix to device type (e.g., TLE2161ACDR).
A variety of available options includes small-outline packages and chip-carrier versions for high-density system applications.
The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers 数据表 (Rev. D) | 1996年 5月 1日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | TLE2161 EMI Immunity Performance | 2013年 12月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点