可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TLC6C598
- 3V 至 5.5V 的宽 VCC范围
- 40V 的最大输出额定值
- 8 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者 200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)
- 热关断保护
- 针对多级的增强型级联
- 所有寄存器由单一输入清零
- 低功耗
- 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
- 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装
应用
- 电器显示面板
- 电梯显示面板
- PLC 功能指示器
- 七段显示器
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC6C598 器件是一款单片、中等电压、低电流功率 8 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如,LED)而设计。
此器件包含一个 8 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 8 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:输出额定值为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试下可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。
TLC6C598 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC6C598 8 位移位寄存器 LED 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 6月 20日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TLC6C598 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM311B.ZIP (29 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。