主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC6C5912

正在供货

TLC6C5912 12 位移位寄存器 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 12 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.6 Features Direct PWM dimming, Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
Number of channels 12 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.6 Features Direct PWM dimming, Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3V 至 5.5V 宽 VCC 范围
  • 40V 最大额定输出
  • 12 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:
    50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者
    200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mAr
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓慢开关时间(t 和 tf),非常有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装

应用

  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC 功能指示器
  • 七段显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3V 至 5.5V 宽 VCC 范围
  • 40V 最大额定输出
  • 12 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:
    50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者
    200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mAr
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓慢开关时间(t 和 tf),非常有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装

应用

  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC 功能指示器
  • 七段显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC6C5912 是一款单片、中等电压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如 LED)而设计。

此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零(CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。

该器件包含一个 12 位串入并出移位寄存器。该寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。

输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:额定输出为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试中可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。

TLC6C5912 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。

TLC6C5912 是一款单片、中等电压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如 LED)而设计。

此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零(CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。

该器件包含一个 12 位串入并出移位寄存器。该寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。

输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:额定输出为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试中可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。

TLC6C5912 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLC6C5816-Q1 正在供货 具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器 TLC6C5816-Q1 is 16 channels while TLC6C5912 is 12 channels and TLC6C598 is 8 channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C5912 12 通道移位寄存器 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 20日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
更多文献资料 常用的几种驱动LED点阵配置方式 英语版 2014年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC6C5912 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM312B.ZIP (34 KB) - PSpice Model
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
TSSOP (PW) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频