TLC6C5912-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 宽 VCC 电压范围:3.5V 至 5.5V
- 40V 的最大输出额定值
- 12 个功率 DMOS 晶体管输出,
VCC = 5V 时的连续电流输出达 50mA - 热关断保护
- 针对多级的增强型级联
- 所有寄存器由单一输入清零
- 低功耗
- 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
- 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装
- 20 引脚 DW 封装
应用
- 仪表板
- 信号灯
- LED 照明和控制
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC6C5912-Q1 是一款单片、中等电压、低电流电源 12 位移位寄存器,设计用于需要相对适量负载功率的系统(如 LED)中。
此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零 (CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。
当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS 晶体管的输出被关闭。当数据为高电平时,DMOS 晶体管输出具有电流吸收功能。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 的下降沿随时钟移出器件,为级联应用提供更多保持 时间。这对于时钟信号可能出现偏移的应用、 放置位置相互不靠近的器件、 或者电磁干扰较大的系统而言可以提升性能。此器件内置有热关断保护。
输出端为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定电压为 40V,VCC = 5V 时拥有 50mA 的连续灌电流能力。电流限值随着结温上升而降低,从而提供额外的器件保护。该器件还提供高达 2000V 的 ESD 人体模型保护和 200V 的 ESD 机器模型保护。
TLC6C5912-Q1 的额定运行环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC6C5912-Q1 电源逻辑 12 通道移位寄存器 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |
应用手册 | TLC6C598-Q1, TLC6C5912-Q1 Shift Register LED Driver Application | 2015年 6月 4日 | ||||
用户指南 | TLC6C598-Q1 and TLC6C5912-Q1 Reference Design | 2012年 11月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TLC6C5912 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00278 — 汽车仪表板指示灯驱动器参考设计
TIDA-00336 — 汽车类 LED 连续制动/转向灯 TI 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。