主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC6C5816-Q1

正在供货

具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 16 Topology Open drain Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.8 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 16 Topology Open drain Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.8 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车类应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 提供功能安全
      • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道
    • 每通道达 50 mA 的漏极开路输出
    • 最大额定输出电压:45V
    • 压摆率经优化可降低 EMI
  • 串行接口和 PWM 输入
    • 兼容 TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1 的移位寄存器
    • LED 状态读回
    • 用于分组调光的 2 个 PWM 输入
  • 诊断和保护
    • 可配置 LED 开路和短路诊断
    • 过热保护
    • 串行接口通信误差检测
    • 漏极开路误差反馈
  • 符合汽车类应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 提供功能安全
      • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道
    • 每通道达 50 mA 的漏极开路输出
    • 最大额定输出电压:45V
    • 压摆率经优化可降低 EMI
  • 串行接口和 PWM 输入
    • 兼容 TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1 的移位寄存器
    • LED 状态读回
    • 用于分组调光的 2 个 PWM 输入
  • 诊断和保护
    • 可配置 LED 开路和短路诊断
    • 过热保护
    • 串行接口通信误差检测
    • 漏极开路误差反馈

汽车应用中有各种 LED 指示器。某些 应用 (如混合仪表组和电子旋钮式换挡器)具有安全要求,必须具有 LED 故障诊断功能;其他 应用 (如 HVAC 面板)仅具有一个 LED 开关控制器,不要求具有 LED 诊断功能。为了涵盖两种 应用,TLC6C5816-Q1 器件实现了灵活的 LED 诊断功能。通过写入到寄存器,可以对输出通道配置 LED 诊断 特性 或不配置 LED 诊断 特性。

TLC6C5816-Q1 器件是一个 16 位移位寄存器 LED 驱动器,专门用于支持汽车 LED 应用。内置 LED 开路和 LED 短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件含有 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道。其中 8 个通道配置了相应的寄存器,支持 LED 故障诊断,因此该器件可以驱动 16 个不具有诊断功能的通道或 8 个具有诊断功能的通道。诊断通道 DIAGn 必须连接到 DRAINn 才能实现 LED 诊断。命令错误故障表明通道配置了 LED 诊断功能,但寄存器写入命令同时打开了该通道。器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在读回模式中,该器件提供 6 位 CRC 提醒。MCU 可以读回 CRC 提醒并检查该提醒是否正确,以确定 MCU 与该器件之间的通信环路是否良好。

汽车应用中有各种 LED 指示器。某些 应用 (如混合仪表组和电子旋钮式换挡器)具有安全要求,必须具有 LED 故障诊断功能;其他 应用 (如 HVAC 面板)仅具有一个 LED 开关控制器,不要求具有 LED 诊断功能。为了涵盖两种 应用,TLC6C5816-Q1 器件实现了灵活的 LED 诊断功能。通过写入到寄存器,可以对输出通道配置 LED 诊断 特性 或不配置 LED 诊断 特性。

TLC6C5816-Q1 器件是一个 16 位移位寄存器 LED 驱动器,专门用于支持汽车 LED 应用。内置 LED 开路和 LED 短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件含有 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道。其中 8 个通道配置了相应的寄存器,支持 LED 故障诊断,因此该器件可以驱动 16 个不具有诊断功能的通道或 8 个具有诊断功能的通道。诊断通道 DIAGn 必须连接到 DRAINn 才能实现 LED 诊断。命令错误故障表明通道配置了 LED 诊断功能,但寄存器写入命令同时打开了该通道。器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在读回模式中,该器件提供 6 位 CRC 提醒。MCU 可以读回 CRC 提醒并检查该提醒是否正确,以确定 MCU 与该器件之间的通信环路是否良好。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLC6C5912-Q1 正在供货 汽车类电源逻辑 12 位移位寄存器 LED 驱动器 TLC6C5816-Q1 is 16 channels while TLC6C5912-Q1 is 12 channels and TLC6C598-Q1 is 8 channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有诊断功能的 TLC6C5816-Q1 电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 15日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 TLC6C5816-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) 2020年 2月 14日
EVM 用户指南 TLC6C5816EVM User's Guide 2017年 9月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6C5816EVM — TLC6C5816 16 位移位寄存器 LED 驱动器评估模块

TLC6C5816EVM 设计为由 TLC6C5816EVM GUI 通过 USB2ANY 通信工具进行控制。可通过微型 USB 电源为 TLC6C5816EVM 供电,用户可以使用 USB 端口轻松为板供电。TLC6C5816EVM GUI 旨在演示 TLC6C5816-Q1 的可支持单一器件和 2 个级联器件的特性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLC6C5816 IBIS Model

SLAM341.ZIP (101 KB) - IBIS Model
仿真模型

TLC6C5816-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLAM309B.ZIP (66 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

This reference design implements power and driver notification functions typically found in an automotive instrument cluster. The design features reverse battery protection, a pre-boost stage to support cold-crank battery voltage conditions down to 3.5 volts, buck regulators for 3.3-V and 5-V (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频