主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC6C5716-Q1

正在供货

汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 16 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 0.8 Features Adjacent-Pin Short Detection, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, LED Shorted Detection, LED Weak Supply Diagnostics, Reference Resistor Open or Short Detection, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
Number of channels 16 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 0.8 Features Adjacent-Pin Short Detection, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, LED Shorted Detection, LED Weak Supply Diagnostics, Reference Resistor Open or Short Detection, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
HTSSOP (DAP) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 16 个恒定电流阱输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 两个输出组:OUTRn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 7 位点校正 (DC),适用于每个通道
    • 8 位亮度控制功能 (BC),适用于每个组
  • 集成 PWM 灰度发生器
    • 可为每个单独通道进行 PWM 调光
    • 可调节全局灰度模式:12 位、10 位和 8 位
  • 保护和诊断
    • LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD)、输出 GND 短路检测 (OSD)
    • 邻近的引脚短路 (APS) 检测
    • 预热警告 (PTW)、热关断 (TSD)
    • IREF 电阻器开路 (IOF) 及短路检测 (ISF) 和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和 LOD_LSD 寄存器错误检查的负位切换
    • LOD_LSD 电路自检
  • 可编程输出转换率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 16 个恒定电流阱输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 两个输出组:OUTRn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 7 位点校正 (DC),适用于每个通道
    • 8 位亮度控制功能 (BC),适用于每个组
  • 集成 PWM 灰度发生器
    • 可为每个单独通道进行 PWM 调光
    • 可调节全局灰度模式:12 位、10 位和 8 位
  • 保护和诊断
    • LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD)、输出 GND 短路检测 (OSD)
    • 邻近的引脚短路 (APS) 检测
    • 预热警告 (PTW)、热关断 (TSD)
    • IREF 电阻器开路 (IOF) 及短路检测 (ISF) 和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和 LOD_LSD 寄存器错误检查的负位切换
    • LOD_LSD 电路自检
  • 可编程输出转换率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口

汽车行业 需要 指示灯和 LCD 局部调光背光照明应用。对于此类 应用,多数人认为多通道恒定电流 LED 驱动器是必要的。要求是获取相同的 LED 亮度和色温。从系统级安全方面考虑,LED 驱动器必须能够检测故障。

TLC6C5716-Q1 器件是一款车用 16 通道恒定电流 RGB LED 驱动器,其可在 LED 进行测试。TLC6C5716-Q1 器件可提供最高 50mA 的输出电流(由外部电阻器设置)。该器件具有一个 7 位点校正,每路输出 2 个范围。该器件还具有一个针对每个颜色组输出的 8 位亮度控件。

可通过 12 位、10 位或 8 位灰度控制调整每个输出的亮度。该器件的电路能够检测各种系统故障,其中包括 LED 故障、邻近引脚短路故障、基准电阻器故障等。压摆率控件具有 2 个可调节位置,可最大限度的降低系统噪声。输出电平由一个 LED 组流向另一个 LED 组时,其变化存在一定的时间间隔。此时间间隔有助于降低起动电流。SDI 和 SDO 引脚允许串联多个器件,并通过 1 个串行接口控制。

汽车行业 需要 指示灯和 LCD 局部调光背光照明应用。对于此类 应用,多数人认为多通道恒定电流 LED 驱动器是必要的。要求是获取相同的 LED 亮度和色温。从系统级安全方面考虑,LED 驱动器必须能够检测故障。

TLC6C5716-Q1 器件是一款车用 16 通道恒定电流 RGB LED 驱动器,其可在 LED 进行测试。TLC6C5716-Q1 器件可提供最高 50mA 的输出电流(由外部电阻器设置)。该器件具有一个 7 位点校正,每路输出 2 个范围。该器件还具有一个针对每个颜色组输出的 8 位亮度控件。

可通过 12 位、10 位或 8 位灰度控制调整每个输出的亮度。该器件的电路能够检测各种系统故障,其中包括 LED 故障、邻近引脚短路故障、基准电阻器故障等。压摆率控件具有 2 个可调节位置,可最大限度的降低系统噪声。输出电平由一个 LED 组流向另一个 LED 组时,其变化存在一定的时间间隔。此时间间隔有助于降低起动电流。SDI 和 SDO 引脚允许串联多个器件,并通过 1 个串行接口控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLC6C5724-Q1 正在供货 汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器 TLC6C5724-Q1 and TLC6C5716-Q1 are hardware and software compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C5716-Q1 车用 16 通道完整诊断恒流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 19日
功能安全信息 TLC6C5716-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2023年 2月 23日
EVM 用户指南 TLC6C5716-Q1 Evaluation Module User's Guide 2018年 5月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6C5716EVM — TLC6C5716-Q1 16 通道恒流 LED 驱动器评估模块

The TLC6C5716EVM is designed to be controlled with the TLC65716EVM GUI via a USB2ANY communication tool. The TLC6C5716EVM can be powered by a micro-USB supply with a PC USB port. The TLC6C5716EVM GUI is designed to demonstrate the TLC6C5716-Q1 features.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC724 TLC6C5716EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC6C5716-Q1 汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
TLC6C5716EVM TLC6C5716-Q1 16 通道恒流 LED 驱动器评估模块
仿真模型

TLC6C5716-Q1 PSpice Transient Model

SLVMCI7.ZIP (170 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLC6C5716-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCI8.ZIP (23 KB) - PSpice Model
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
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计

This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (DAP) 38 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频