主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC6C5712-Q1

正在供货

汽车类 12 位恒流 LED 灌流驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLC6C5716-Q1 正在供货 汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器 16 Channels instead of 12 and full diagnostics including resistor open and resistor short.
TLC6C5748-Q1 正在供货 具有内部电流设置的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器 48 channels versus 12 with higher output current of 0.9 to 1.531.

产品详情

Number of channels 12 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Weak Supply Diagnostics, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
Number of channels 12 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Weak Supply Diagnostics, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 适用于汽车电子 应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 12 条功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出通道
    • 最大恒定电流高达 75mA,可通过外部电阻进行编程
    • 最高输出电压高达 7V
    • 最高压降电压:
      • 50mA 时为 0.75V/通道
      • 75mA 时为 1.2V/通道
  • 出色的输出恒流精度:
    • 通道间的差异:< ±3%(最大值)
    • 器件间的差异:< ±3%(最大值)
    • 每通道 8 位、256 步长线性点校正
  • 支持灵活的外部脉宽调制 (PWM) 调光
    • 6 个具有频率监控功能的 PWM 输入
    • 通过串行外设接口 (SPI) 实现可编程通道映射
  • 保护和诊断
    • 相邻引脚短路检测
    • 在激活和禁用状态下可检测开路负载、短接至地以及发光二极管 (LED) 短路
    • 热预警与热关断
    • 开漏错误报告
    • LED 弱电源诊断
    • 参考电阻开路或短路检测与保护
    • 通过 SPI 寄存器锁定实现内容保护
    • SPI 完整性诊断的强制错误
  • 小型热有效的 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装 PowerPAD封装

应用范围

  • 仪表板信号装置指示灯
  • 面板及按钮背光照明
  • 条形图 LED
  • 变速器 PRNDL 档位指示灯
  • 连续转向指示灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 12 条功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出通道
    • 最大恒定电流高达 75mA,可通过外部电阻进行编程
    • 最高输出电压高达 7V
    • 最高压降电压:
      • 50mA 时为 0.75V/通道
      • 75mA 时为 1.2V/通道
  • 出色的输出恒流精度:
    • 通道间的差异:< ±3%(最大值)
    • 器件间的差异:< ±3%(最大值)
    • 每通道 8 位、256 步长线性点校正
  • 支持灵活的外部脉宽调制 (PWM) 调光
    • 6 个具有频率监控功能的 PWM 输入
    • 通过串行外设接口 (SPI) 实现可编程通道映射
  • 保护和诊断
    • 相邻引脚短路检测
    • 在激活和禁用状态下可检测开路负载、短接至地以及发光二极管 (LED) 短路
    • 热预警与热关断
    • 开漏错误报告
    • LED 弱电源诊断
    • 参考电阻开路或短路检测与保护
    • 通过 SPI 寄存器锁定实现内容保护
    • SPI 完整性诊断的强制错误
  • 小型热有效的 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装 PowerPAD封装

应用范围

  • 仪表板信号装置指示灯
  • 面板及按钮背光照明
  • 条形图 LED
  • 变速器 PRNDL 档位指示灯
  • 连续转向指示灯

All trademarks are the property of their respective owners.

在汽车仪表板及其他安全性能至关重要的 LED 驱动器 应用中,为了确保 LED 亮度与色温的一致性,针对多通道 LED 的性能需求日益提升。系统级安全考量因素要求检测各种故障情况,因此会加深系统的复杂程度。

TLC6C5712-Q1 器件是一款 12 通道恒定灌电流 LED 驱动器。凭借 8 位点校正功能和高精度输出电流,TLC6C5712-Q1 器件成为校正 LED 亮度和色温变化的理想解决方案。该器件针对每个组件提供高级保护和诊断功能,可提升系统级稳定性并简化面向安全的设计。六个具有可编程映射功能的 PWM 输入支持多种 LED 颜色调光配置并提供高调光比率。具有诊断功能的 16 位串行外设接口 (SPI) 支持以菊花链方式连接多个器件并简化系统级设计。

在汽车仪表板及其他安全性能至关重要的 LED 驱动器 应用中,为了确保 LED 亮度与色温的一致性,针对多通道 LED 的性能需求日益提升。系统级安全考量因素要求检测各种故障情况,因此会加深系统的复杂程度。

TLC6C5712-Q1 器件是一款 12 通道恒定灌电流 LED 驱动器。凭借 8 位点校正功能和高精度输出电流,TLC6C5712-Q1 器件成为校正 LED 亮度和色温变化的理想解决方案。该器件针对每个组件提供高级保护和诊断功能,可提升系统级稳定性并简化面向安全的设计。六个具有可编程映射功能的 PWM 输入支持多种 LED 颜色调光配置并提供高调光比率。具有诊断功能的 16 位串行外设接口 (SPI) 支持以菊花链方式连接多个器件并简化系统级设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLC6C5724-Q1 正在供货 汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器 TLC6C5724-Q1 is 24 channels while TLC6C5712-Q1 is 12 channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C5712-Q1 具有 8 位点校正功能的 12 通道全套诊断、恒定灌电流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 24日
白皮书 Fundamentals to automotive LED driver circuits 2019年 5月 9日
技术文章 TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai PDF | HTML 2018年 3月 30日
应用手册 TLC6C5712-Q1 Applications Reference Guide 2016年 8月 11日
用户指南 TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 通道线性恒流 LED 驱动器评估模块

TLC6C5712EVM 设计用于评估 TLC6C5712;后者是 12 通道线性恒定电流 LED 驱动器 IC,每个通道最高可支持 75mA。它还包含完整的保护和诊断功能,比如 LED 开路保护、LED 短路、相邻引脚短路故障检测等。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC617 TLC6C5712EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC6C5712-Q1 汽车类 12 位恒流 LED 灌流驱动器
硬件开发
评估板
TLC6C5712EVM TLC6C5712 12 通道线性恒流 LED 驱动器评估模块
仿真模型

TLC6C5712-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB01B.ZIP (95 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频