主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC6946

正在供货

支持 32 路多路复用的 16 通道 16 位 ES-PWM 恒流 LED 驱动器

产品详情

Features Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 电源电压范围
    • VCC 电压范围:3V 至 5.5V
    • VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
  • 16 个恒定电流阱通道
    • 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
    • 通道电流偏差:±1%(典型值)
    • 器件电流偏差:±1%(典型值)
    • 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
  • 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
  • 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
  • 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
  • 增强的 LED 显示性能
    • 改善了低灰度均匀性
    • 低灰度耦合问题消除
    • 去除了重影和毛虫问题
  • 高速串行数据接口
    • 数据移位时钟:33MHz(最大值)
    • 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
    • 支持双边灰度控制
  • 诊断和保护
    • LED 开路检测 (LOD)
    • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
    • 热关断 (TSD)
  • 智能省电模式
  • 电源电压范围
    • VCC 电压范围:3V 至 5.5V
    • VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
  • 16 个恒定电流阱通道
    • 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
    • 通道电流偏差:±1%(典型值)
    • 器件电流偏差:±1%(典型值)
    • 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
  • 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
  • 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
  • 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
  • 增强的 LED 显示性能
    • 改善了低灰度均匀性
    • 低灰度耦合问题消除
    • 去除了重影和毛虫问题
  • 高速串行数据接口
    • 数据移位时钟:33MHz(最大值)
    • 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
    • 支持双边灰度控制
  • 诊断和保护
    • LED 开路检测 (LOD)
    • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
    • 热关断 (TSD)
  • 智能省电模式

在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。

TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。

TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。

TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。

在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。

TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。

TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。

TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC694x 16 通道 32/48 路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 25日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
用户指南 Using the TLC694x VQFN Evaluation Module 2019年 2月 15日
EVM 用户指南 TLC6946 Evaluation Module User's Guide 2018年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器评估模块

TLC6946 评估模块 (BOOSTXL-TLC6946EVM) 可为 TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器的工程演示和评估提供参考。BOOSTXL-TLC6946EVM 使用三个 TLC6946 器件来驱动 16 个 RGB LED,每个器件控制一种颜色。此外,EVM 还提供了验证 LED 开路检测 (LOD) 和 IREF 电阻器短路保护 (ISP) 的功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 通道 32/48 路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器评估模块

The TLC694x evaluation module (BOOSTXL-TLC6948EVM) is a reference for engineering demonstration and evaluation of the TLC694x 16-channel 32-,  48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver with QFN package. The BOOSTXL-TLC6948EVM uses three TLC694x VQFN package devices to drive 16 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLC6946 IBIS MODEL

SLVMD45.ZIP (44 KB) - IBIS Model
仿真模型

TLC6946 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCX8B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
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
SSOP (DBQ) 24 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频