主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC59711

正在供货

具有 3.3V 线性稳压器和看门狗计时器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 12 LED current per channel (mA) 60 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Features Constant current, PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 12 LED current per channel (mA) 60 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Features Constant current, PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 12 个恒定流入电流源输出通道
  • 电流能力:每通道 60mA
  • 使用增强型频谱 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    16 位(65536 等级)
  • 全局亮度控制 (BC):
    对于每个色组 7 位(128 等级)
  • 电源电压范围:
    内部线性稳压器:4.0V 至 17V
    直流屏电源:3.0V 至5.5V
  • LED 电源:高达 17V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:10MHz(层叠)
  • 线性电压稳压器:3.3V
  • 自动重复显示功能
  • 显示计时复位功能
  • 内部/外部可选 GS 时钟
  • 带有自动重启动的热关断 (TSD)
  • 不受限器件级联
  • 针对外部时钟故障的安全装置定时器
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 12 个恒定流入电流源输出通道
  • 电流能力:每通道 60mA
  • 使用增强型频谱 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    16 位(65536 等级)
  • 全局亮度控制 (BC):
    对于每个色组 7 位(128 等级)
  • 电源电压范围:
    内部线性稳压器:4.0V 至 17V
    直流屏电源:3.0V 至5.5V
  • LED 电源:高达 17V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:10MHz(层叠)
  • 线性电压稳压器:3.3V
  • 自动重复显示功能
  • 显示计时复位功能
  • 内部/外部可选 GS 时钟
  • 带有自动重启动的热关断 (TSD)
  • 不受限器件级联
  • 针对外部时钟故障的安全装置定时器
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

TLC59711是一款 12 通道,恒定灌电流驱动器。 每个输出通道有独立的可调电流,此电流具有 65536 PWM 灰度 (GS) 等级。 此外,每个色组可由带有全局亮度控制 (BC) 功能的 128 恒定流入电流源等级控制。 GS 控制和 BC 可通过一个两线制信号接口进行访问。 每个通道的最大电流由一个单一外部电阻器设定。 当 IC 过热时,所有恒定电流输出被关闭。

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC59711是一款 12 通道,恒定灌电流驱动器。 每个输出通道有独立的可调电流,此电流具有 65536 PWM 灰度 (GS) 等级。 此外,每个色组可由带有全局亮度控制 (BC) 功能的 128 恒定流入电流源等级控制。 GS 控制和 BC 可通过一个两线制信号接口进行访问。 每个通道的最大电流由一个单一外部电阻器设定。 当 IC 过热时,所有恒定电流输出被关闭。

All trademarks are the property of their respective owners.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 3.3V 线性稳压器和安全装置定时器的 12 通道,16 位,增强型频谱脉宽调制 (PWM),三原色 (RGB),LED 驱动器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 7月 30日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC59711 IBIS Model

SBVM131.ZIP (54 KB) - IBIS Model
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
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频