主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC5958

正在供货

具有预充电 FET、LED 开路检测功能和 48k 位存储器的 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器

产品详情

Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 48 通道恒流灌电流输出
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5VCC 时为 25mA
    • 3.3VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),三组
  • 使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位
  • 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据存储器
  • LED 电源电压高达 10V
  • Vcc = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
  • 可快速恢复的节能模式 (PSM)
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 预充电 FET 可避免重影现象
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 48 通道恒流灌电流输出
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5VCC 时为 25mA
    • 3.3VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),三组
  • 使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位
  • 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据存储器
  • LED 电源电压高达 10V
  • Vcc = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
  • 可快速恢复的节能模式 (PSM)
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 预充电 FET 可避免重影现象
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。

采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。

输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。

TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。

TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。

采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。

输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。

TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC5958 具有预充电场效应晶体管 (FET)、LED 开路检测功能和显示数据存储器且支持 32 路多路复用的 48 通道 16 位 ES-PWM LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 10月 17日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 Build high density, high refresh rate, multiplexing LED panel with TLC5958 2014年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00161 — 具有高多路复用功能的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵

此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。
由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC 即可提供总计 12,288 个单独的 LED 灯(= 64 x 64 x 3 色)。此 LED 面板仍保持非常高的视频输出质量。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频