TLC5957
- 48 个恒定灌电流输出通道
- 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流
- 1~20mA (VCC = 3.3V)
- 1~25mA (VCC = 5V)
- 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
- 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组
- LED 电源电压高达 10V
- VCC = 3.0V 至 5.5V
- 10mA 时拐点电压 Vout = 0.24V
- 恒流精度
- 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
- 数据传输速率:33MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 预充电 FET 可消除重影
- 增强电路可消除 Caterpillar 效应
- 可选数据传输位和脉宽调制 (PWM) 位(9 位至 16 位)
- 可选传统 PWM 和 ES-PWM
- LED 开路检测 (LOD)
- 热关断 (TSD)
- 自动显示重复/自动数据刷新
- 延迟开关可防止浪涌电流
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
应用范围
- 采用多路复用系统的 LED
- LED 信号板
TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。
输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。
TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。
TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC5957 具有预充电 FET、LED 开路检测和 Caterpillar 消除功能的 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 11月 30日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
用户指南 | How to Use TLC5957 to Build a Multiplexing LED Wall | 2016年 5月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。