主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC5957

正在供货

具有预充电 FET、LED 开路检测和 Caterpillar 消除功能的 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器

产品详情

Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, PWM LED Driver, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, PWM LED Driver, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流
    • 1~20mA (VCC = 3.3V)
    • 1~25mA (VCC = 5V)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组
  • LED 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 10mA 时拐点电压 Vout = 0.24V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 预充电 FET 可消除重影
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 可选数据传输位和脉宽调制 (PWM) 位(9 位至 16 位)
  • 可选传统 PWM 和 ES-PWM
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动显示重复/自动数据刷新
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED
  • LED 信号板

  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流
    • 1~20mA (VCC = 3.3V)
    • 1~25mA (VCC = 5V)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组
  • LED 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 10mA 时拐点电压 Vout = 0.24V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 预充电 FET 可消除重影
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 可选数据传输位和脉宽调制 (PWM) 位(9 位至 16 位)
  • 可选传统 PWM 和 ES-PWM
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动显示重复/自动数据刷新
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED
  • LED 信号板

TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。

TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。

TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。

TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC5957 具有预充电 FET、LED 开路检测和 Caterpillar 消除功能的 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 11月 30日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
用户指南 How to Use TLC5957 to Build a Multiplexing LED Wall 2016年 5月 25日
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
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频