TLC5954
- 48 个恒定灌电流输出通道 具有开关控制功能
- 电流能力:
- 32 通道为 34.9mA
- 16 通道为 24.4mA
- 没有针对电流设置的外部电阻器
- 最大电流控制 (MC):3 位(8 个步长)
- 针对每个色彩组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 个步长),3 组
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC = 3.0V 至 3.6V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 器件到器件 = ±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30MHz
- 消隐脉冲持续时间:40ns(最小值)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- 省电模式 (PSM):流耗 7µA,高速恢复
- 欠压闭锁设置缺省数据
- 延迟开关最大限度地减少涌入电流
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
应用范围
- LED 视频显示屏
- 可变消息标志 (VMS)
- 照明
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC5954 是一款 48 通道,恒定灌电流 LED 驱动器。 可通过向内部寄存器写入数据来打开或关闭每条通道。 输出通道 (OUTX) 被分为三组,每组 16 条通道。 每个通道组(R,G 和 B)具有 128 步长全局亮度控制 (BC) 功能。 所有 48 个通道的最大电流值可由 8 步长最大电流控制 (MC) 功能进行设置。 此器件具有两个错误标志:LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD)。 错误标志可由串行接口端口读取。 此器件还有一个省电模式,此模式在所有输出关闭时将总流耗设定为 7µA(典型值)。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC5954 48 通道,恒定电流发光二极管(LED) 驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 5月 12日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。