主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC5951-DIE

最晚可采购期限

具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DIESALE (TD) See data sheet
  • 24 通道恒定灌电流输出
  • 电流功能
  • 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:
    12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)
  • 针对三色组的三个独立灰度时钟
  • 点校正 (DC):7 位(128 步长)
  • 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长)
  • 自动重复显示功能
  • 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口
  • 每个数据端口间的通信路径
  • LED 电源电压
  • VCC=3.0V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道至通道
    • 器件到器件
  • CMOS 逻辑电平 I/O
  • 数据传输速率
  • 灰度控制时钟
  • 持续基座 LED 开路检测 (LOD)
  • 持续基座 LED 短路检测 (LSD)
  • 带有自动重启动的热关断 (TSD)
  • 成组延迟以防止涌入电流
  • 24 通道恒定灌电流输出
  • 电流功能
  • 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:
    12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)
  • 针对三色组的三个独立灰度时钟
  • 点校正 (DC):7 位(128 步长)
  • 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长)
  • 自动重复显示功能
  • 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口
  • 每个数据端口间的通信路径
  • LED 电源电压
  • VCC=3.0V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道至通道
    • 器件到器件
  • CMOS 逻辑电平 I/O
  • 数据传输速率
  • 灰度控制时钟
  • 持续基座 LED 开路检测 (LOD)
  • 持续基座 LED 短路检测 (LSD)
  • 带有自动重启动的热关断 (TSD)
  • 成组延迟以防止涌入电流

TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。

可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。

TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。

TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。

可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。

TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有7 位点校正和3 组,8 位全局亮度控制功能的24 通道,12 位PWM LED 驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 11月 9日
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
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频