TLC5951-DIE
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 24 通道恒定灌电流输出
- 电流功能
- 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:
12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长) - 针对三色组的三个独立灰度时钟
- 点校正 (DC):7 位(128 步长)
- 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长)
- 自动重复显示功能
- 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口
- 每个数据端口间的通信路径
- LED 电源电压
- VCC=3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道至通道
- 器件到器件
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率
- 灰度控制时钟
- 持续基座 LED 开路检测 (LOD)
- 持续基座 LED 短路检测 (LSD)
- 带有自动重启动的热关断 (TSD)
- 成组延迟以防止涌入电流
TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。
可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。
TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有7 位点校正和3 组,8 位全局亮度控制功能的24 通道,12 位PWM LED 驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 11月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点