TLC5951-DIE (正在供货)

具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器

 

描述

TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。

可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。

TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。

特性

  • 24 通道恒定灌电流输出
  • 电流功能
  • 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:
    12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)
  • 针对三色组的三个独立灰度时钟
  • 点校正 (DC):7 位(128 步长)
  • 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长)
  • 自动重复显示功能
  • 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口
  • 每个数据端口间的通信路径
  • LED 电源电压
  • VCC=3.0V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道至通道
    • 器件到器件
  • CMOS 逻辑电平 I/O
  • 数据传输速率
  • 灰度控制时钟
  • 持续基座 LED 开路检测 (LOD)
  • 持续基座 LED 短路检测 (LSD)
  • 带有自动重启动的热关断 (TSD)
  • 成组延迟以防止涌入电流

查看更多内容

特色工具和软件