主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC5949

正在供货

具有 7 位全局亮度控制 LED 灯的 16 通道、12 位 ES-PWM、完整自诊断 LED 驱动器

产品详情

Features Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, PWM LED Driver, Power good, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, PWM LED Driver, Power good, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 16 个恒定电流吸收输出通道
  • 支持最大 BC 数据的灌电流能力:
    2mA 至 45mA
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 范围为 25% 至 100% 的 7 位(128 步长):
  • 具有增强型频谱或者传统脉宽调制 (PWM) 的灰度控制 (GS):
    • 12 位(4096 步长)
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC:3.0V 至 3.6V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道精度:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件到器件精度:±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 自动显示重复和自动数据刷新
  • 显示计时复位
  • 用来大大减少 VCC 电流的省电模式
  • 支持无形检测
    模式 (IDM) 的开路检测 (LOD) 和短路检测 (LSD)
  • 输出泄露侦测 (OLD)
  • 电流基准端子短路标记 (ISF)
  • 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
  • 预热报警 (PTW)
  • 用来防止涌入电流的 4 通道成组延迟开关
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • LED 视频显示屏
  • LED 信号板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 个恒定电流吸收输出通道
  • 支持最大 BC 数据的灌电流能力:
    2mA 至 45mA
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 范围为 25% 至 100% 的 7 位(128 步长):
  • 具有增强型频谱或者传统脉宽调制 (PWM) 的灰度控制 (GS):
    • 12 位(4096 步长)
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC:3.0V 至 3.6V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道精度:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件到器件精度:±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 自动显示重复和自动数据刷新
  • 显示计时复位
  • 用来大大减少 VCC 电流的省电模式
  • 支持无形检测
    模式 (IDM) 的开路检测 (LOD) 和短路检测 (LSD)
  • 输出泄露侦测 (OLD)
  • 电流基准端子短路标记 (ISF)
  • 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
  • 预热报警 (PTW)
  • 用来防止涌入电流的 4 通道成组延迟开关
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • LED 视频显示屏
  • LED 信号板

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC5949 是一款 16 通道,恒定电流吸收 LED 驱动器。 每个通道有一个步长为 4096 的独立可调节、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口来访问 GS 和 BC 数据。

TLC5949 有 6 个错误标志:LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD),输出泄露检测 (OLD),基准电流端子短路标志检测 (ISF),预热警告 (PTW) 和热错误标志 (TEF)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。

TLC5949 是一款 16 通道,恒定电流吸收 LED 驱动器。 每个通道有一个步长为 4096 的独立可调节、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口来访问 GS 和 BC 数据。

TLC5949 有 6 个错误标志:LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD),输出泄露检测 (OLD),基准电流端子短路标志检测 (ISF),预热警告 (PTW) 和热错误标志 (TEF)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对7 位全局亮度控制(BC) 发光二级管(LED) 灯的16 通道,12 位,ESPWM,完全自我诊断LED 驱动器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 11月 25日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC5949 IBIS Model

SBVM295.ZIP (17 KB) - IBIS Model
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
HTSSOP (PWP) 24 查看选项
SSOP (DBQ) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频