TLC5947
- 24 Channels, Constant-Current Sink Output
- 30-mA Capability (Constant-Current Sink)
- 12-Bit (4096 Steps) PWM Grayscale Control
- LED Power-Supply Voltage Up to 30 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±2% (Typical)
- Device-to-Device = ±2% (Typical)
- CMOS Logic Level I/O
- 30-MHz Data Transfer Rate (Standalone)
- 15-MHz Data Transfer Rate (Cascaded Devices,
SCLK Duty = 50%) - Shift Out Data Changes With Falling Edge to
Avoid Data Shift Errors - Auto Display Repeat
- 4-MHz Internal Oscillator
- Thermal Shutdown (TSD):
- Automatic Shutdown at OverTemperature Conditions
- Restart Under Normal Temperature
- Noise Reduction:
- 4-Channel Grouped Delay to Prevent Inrush Current
- Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC5947 is a 24-channel, constant-current sink LED driver. Each channel is individually adjustable with 4096 pulse-width modulated (PWM) steps. PWM control is repeated automatically with the programmed grayscale (GS) data. GS data are written via a serial interface port. The current value of all 24 channels is set by a single external resistor.
The TLC5947 has a thermal shutdown (TSD) function that turns off all output drivers during an over-temperature condition. All of the output drivers automatically restart when the temperature returns to normal conditions.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC5947 24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver With Internal Oscillator 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 1月 14日 | ||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design | 2014年 6月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | 查看选项 |
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。