TLC5929
- 16 个支持开关控制的恒定电流汇极输出通道
- 电流性能:
- 40 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 50 mA (VCC > 3.6 V)
- 全局亮度控制: 7 位(128 步)
- 电源电压范围: 3.0 V 至 5.5 V
- LED 电源电压: 高达 10 V
- 恒定电流准确性:
- 通道间 = ±1% (典型值),±3% (最大值)
- 设备间 = ±2% (典型值), ±4% (最大值)
- 数据传输速率: 33 MHz
- BLANK 脉宽: 40 ns (最小值)
- 支持无形检测模式的 LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测
- 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3 µA 漏电
- 预热报警 (PTW)
- 热关断 (TSD)
- 电流参考端接短路标记 (ISF)
- 10-µA 流耗节电模式
- 欠压锁定可设置默认数据
- 每通道间 2-ns 延迟开关可最大限度减少浪涌电流
- 工作温度范围: –40°C 至 +85°C
TLC5929 是 16 通道恒定电流汇极 LED 驱动器。 可通过向内部寄存器写入数据对每一通道进行开关操作。 所有 16 个通道的恒定电流值都由单个外部电阻器设置,此电阻器支持 128 步全局亮度控制 (BC)。
TLC5929 具有六个错误标记:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测(LSD)、输出漏电检测 (OLD)、参考电流端接短路检测 (ISF)、预热报警 (PTW) 以及散热故障标记 (TEF)。 此外,LOD 和 LSD 功能还提供无形检测模式 (IDM),可在输出关闭时检测这些故障。 故障检测结果可通过串行接口端口读取。
TLC5929 还具有省电模式,可在全部输出关闭后将总电流消耗设为 10 µA(典型值)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16 通道恒定电流 LED 驱动器支持 7 位全局亮度控制、节电模式以及针对 LED 灯的全面自我诊断功能 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 7月 25日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | Using the TLC5929, 16-Channel LED Driver | 2012年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 评估模块
The Texas Instruments TLC5929EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC59282 16-Channel Constant Current LED Driver with 7-Bit Global Brightness Control, Power-Save Mode, and Full Self-Diagnosis for LED Lamp. The TLC5929 is capable of driving up to (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | 查看选项 |
SSOP (DBQ) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。