主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC59283

正在供货

具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 16 LED current per channel (mA) 35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Constant current, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 16 LED current per channel (mA) 35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Constant current, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 具有开关控制的 16 通道恒定电流吸收型输出
  • 恒定电流吸收能力:35mA (VCC ≤ 3.6V),45mA (VCC > 3.6V)
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC = 3V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道间:±1.4%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • CMOS 逻辑电平 I/O
  • 数据传输速率:35MHz
  • BLANK 脉冲宽度:50ns
  • 预充电的 FET 可减少重影现象
  • 用于降低噪声的分组开关延迟
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
  • 具有开关控制的 16 通道恒定电流吸收型输出
  • 恒定电流吸收能力:35mA (VCC ≤ 3.6V),45mA (VCC > 3.6V)
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC = 3V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道间:±1.4%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • CMOS 逻辑电平 I/O
  • 数据传输速率:35MHz
  • BLANK 脉冲宽度:50ns
  • 预充电的 FET 可减少重影现象
  • 用于降低噪声的分组开关延迟
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C

TLC59283 是一款 16 通道、恒定电流吸收型发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道均可通过与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平(取决于工作 VCC)兼容的简单串行通信协议单独控制。当串行数据缓冲区被载入时,LAT 上升沿会将数据传输到 OUTn 输出。BLANK 引脚可用于在上电和输出数据锁存期间关闭所有 OUTn 输出,以防此时间段内不必要的图像显示。所有 16 个通道的恒定电流值由一个外部电阻器设定。

每个恒定电流输出有一个预充电场效应晶体管 (FET),此晶体管能够减少复用(动态)驱动 LED 显示时的重影。可将多个 TLC59283 级联在一起以控制来自同一处理器的额外的 LED。

TLC59283 是一款 16 通道、恒定电流吸收型发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道均可通过与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平(取决于工作 VCC)兼容的简单串行通信协议单独控制。当串行数据缓冲区被载入时,LAT 上升沿会将数据传输到 OUTn 输出。BLANK 引脚可用于在上电和输出数据锁存期间关闭所有 OUTn 输出,以防此时间段内不必要的图像显示。所有 16 个通道的恒定电流值由一个外部电阻器设定。

每个恒定电流输出有一个预充电场效应晶体管 (FET),此晶体管能够减少复用(动态)驱动 LED 显示时的重影。可将多个 TLC59283 级联在一起以控制来自同一处理器的额外的 LED。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 24日
应用手册 提高电器应用的 TLC59283 控制环路稳定性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 30日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 TLC59283 for LED Indication with Better Brightness Uniformity, Smaller Size 2019年 7月 1日
应用手册 TLC59283应用于LED Wall的行线多次放电方案 2017年 12月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC59282EVM-118 — TLC59282 评估模块

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLC59283 IBIS Model

SBVM180.ZIP (34 KB) - IBIS Model
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
TIDA-010077 — 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡一体机参考设计

避障、悬崖探测、防卡死和沿墙行走是机器人系统的必备功能。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建小型且具有成本效益的接近传感器系统,从而实现这些功能,并使用带有三个外部近红外 (NIR) LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器模拟前端 (AFE) (OPT3101),解决了通用 IR 解决方案对环境和物体颜色非常敏感的问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010021 — 具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计

宽视场 (FoV) 接近传感越来越普遍和重要,非常适合许多应用中的人员检测。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建具有成本效益的小型接近传感器系统。带有三个外部 NIR LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器 AFE (OPT3101) 可覆盖总角度数为 120° 的宽视场 (FoV) 范围,并可输出人员活动的准确距离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SSOP (DBQ) 24 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频