TLC59282
- 具有开/关控制功能的 16 通道、恒定吸收电流输出
- 功能(恒定电流吸收):
35mA (VCC ≤ 3.6V),45mA (VCC > 3.6V) - LED 电源电压高达 17V
- VCC= 3V 至 5.5V
- 恒定电流准确度:
- 通道间 = ±0.6% (典型值),
±2% (最大值) - 器件间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 通道间 = ±0.6% (典型值),
- 低饱和电压: 在 20 mA (典型值)时,0.31 V
- TA = +25℃, 一个通道开启
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率: 35 MHz
- 消隐脉冲宽度: 30 ns
- 用于降噪的 4 通道分组式延迟
- 工作温度: -40℃ 至 +85℃
TLC59282 是一款 16 通道、恒定吸收电流驱动器。 每个通道可利用一种与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平相兼容 (取决于工作 VCC) 的简单串行通信协议进行独立控制。 当串行数据缓冲器被加载时,LATCH 上的一个上升沿将把数据传送至 LEDx 输出端。 BLANK 引脚可用于在加电及输出数据锁存过程中关断所有的 OUTn 输出,以防止在此期间进行无用的图像显示。 所有 16 个通道的恒定电流值均由单个外部电阻器设定。 可以将多个 TLC59282 级联起来,以利用同一个处理器来控制额外的 LED。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 4 通道组延迟的 16 通道恒流 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2011年 10月 31日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | TLC59282 Evaluation Module | 2012年 2月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLC59282EVM-118 — TLC59282 评估模块
The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计
现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。它可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现非常灵活的时序和时间同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。