TLC555-Q1
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 1
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 极低功耗
- VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
- 能够在 A 稳态模式下正常工作
- 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
- 高输出电流能力
- 灌电流:100mA(典型值)
- 拉电流:10mA(典型值)
- 输出与 CMOS,TTL,和 MOS 完全兼容
- 低电源电流减少输出瞬态期间的尖峰
- 2V 至 15V 单电源运行
- 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于具有较高的输入阻抗,此器件所使用的电容器比 NE555 所用的电容器要小。因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。在整个
电源电压范围内可保持较低功耗。
与 NE555 相同,TLC555-Q1 的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的二分之一。可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。
触发器输入 (TRIG) 降至触发电平以下会设置触发器,并将输出电平拉高。TRIG 高于触发电平且阈值输入 (THRES) 高于阈值电平将重置触发器,且输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,可用于启动新计时周期。RESET 变为低电平将重置触发器,且输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间就会存在低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。
TLC555-Q1 的优点在于,器件在输出跳变期间的电源电流尖峰显著降低。虽然 CMOS 输出能够灌入超过 100mA 的电流并拉取超过 10mA 的电流,但 TLC555-Q1 具有低电流尖峰的主要原因还在于边沿速率。这大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE555 则需要此类电容器。
TLC555-Q1 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车工作温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLC555-Q1 LinCMOS™ 计时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 10月 4日 |
功能安全信息 | TLC555-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
技术文章 | Power Tips: Multiply your output voltage | PDF | HTML | 2016年 7月 20日 | |||
设计指南 | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016年 6月 2日 | ||||
应用手册 | TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump | 2016年 5月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TLC555 TINA-TI Astable Reference Design (Rev. B)
SLFM002B.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。