TLC555-DIE DIE LinCMOS 定时器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLC555-DIE (正在供货)

DIE LinCMOS 定时器

数据表
 

描述

TLC555 是一个使用 TI LinCMOS 工艺制造的单片定时电路。 定时器与 CMOS,TTL,和 MOS 逻辑电路完全兼容并且运行在高达 2MHz 的频率上。 由于它的高阻抗特性,这个器件使用的定时电容器比那些 NE555 所使用的电容器要小。 因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。 在整个电源电压范围内功耗较低。

与 NE555 类似,TLC555 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阀值电平。 可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。 当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。 如果 TRIG 高于触发电平并且阀值输入 (THRES) 在阀值电平之上的话,触发器被复位并且输出为低电平。 复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其它输入并且可被用来启动一个新的定时周期。 如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。 只要当输出为低电平,在放电端子 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。 所有未使用的输入应该被接至一个适当的逻辑电平来防止错误触发。

当 CMOS 输出能够吸收超过 100mA 的电流并提供超过 10mA 电流时,TLC555 在输出瞬态期间表现出大大减少的电源电流尖峰。 这大大减少了对于较大去耦合电容器的需要,而 NE555 需要此类电容器。

特性

  • 极低功耗
  • 可在一个非稳态模式下运行
  • 支持轨到轨摆幅的 CMOS 输出
  • 高输出电流功能
  • 输出与 CMOS,TTL,和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流减少输出瞬态期间的尖峰
  • 2V 至 15V 的单电源运行
  • 与 NE555 功能可互换;具有一样的引脚分配
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 2000V 符合
    MIL-STD-883C,方法 3015.2
  • 在 Q-Temp 汽车应用中可用
    • 高可靠性汽车应用
    • 支持配置控制/打印
    • 符合汽车应用标准

LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Product Type
Category
Rating
TLC555-DIE
Clock and Timing    
Tested Die    
Catalog    

其它合格版本 TLC555-DIE

版本 器件型号 定义
汽车电子 TLC555-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件