TLC272
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
双路单电源运算放大器

双路单电源运算放大器 - TLC272
数据表 勘误表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TLC272, TLC272A, TLC272B Spice Macromodel PSpice Model ZIP 2002年 1月 10日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DUAL-DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

2-kW industrial AC/DC battery charger reference design with 92% full-load efficiency

This reference design is a module that can be set as standard power supply or a battery charger. The output voltage ranges from 0 V to 32 V at a maximum current of 62.5 A. It consists of four boards, a boost PFC, a phase shift full bridge, a small daughter board (hosting the microcontroller), and a (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具