可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TLV9162-Q1 正在供货 汽车类、双通道、16V、11MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 Rail-to-rail I/O, higher GBW (11 MHz), faster slew rate (33 V/us), lower offset voltage (1 mV), lower noise (6.8 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 16 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Input bias current (max) (pA) 50 CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.1 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.18 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 16 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Input bias current (max) (pA) 50 CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.1 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.18 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽带宽:10MHz
  • 高输出驱动
    • IOH:–1.5V VDD 时为 57mA
    • IOL:0.5V 时为 55mA
  • 高压摆率
    • SR+:16V/µs
    • SR−:19V/µs
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 16V
  • 电源电流:每通道 1.9mA
  • 低输入噪声电压:8.5nV/√Hz
  • 输入失调电压:60µV
  • 适用于 TLC082-Q1 的超小型 8 引脚 MSOP-PowerPAD 封装
  • 宽带宽:10MHz
  • 高输出驱动
    • IOH:–1.5V VDD 时为 57mA
    • IOL:0.5V 时为 55mA
  • 高压摆率
    • SR+:16V/µs
    • SR−:19V/µs
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 16V
  • 电源电流:每通道 1.9mA
  • 低输入噪声电压:8.5nV/√Hz
  • 输入失调电压:60µV
  • 适用于 TLC082-Q1 的超小型 8 引脚 MSOP-PowerPAD 封装

TLC08x-Q1 是首款以应用 TI BiCMOS 技术为亮点的通用运算放大器。BiMOS 系列的理念非常简单:那就是为准备从双电源过渡到单电流系统同时需要更高交流和直流性能的 BiFET 用户提供一条升级途径。凭借在整个汽车工作温度范围内(–40°C 至 125°C),在 4.5V 至 16V 额定电压下所提供的出色性能,BiMOS 适合各种音频、汽车、工业和仪表 应用。

BiMOS 放大器采用 TI 获得专利的 LBC3 BiCMOS 工艺进行开发,它将极高的输入阻抗、低噪声 CMOS 前端与高驱动双极输出级相结合,因而在两方面都实现了最佳性能 特性 。与 TL08x-Q1 BiFET 早期产品相比,其交流性能得以提升,具有 10MHz 的带宽和 8.5nV/√Hz 的电压噪声。这些 特性 使得 TLC08x-Q1 器件非常适合应用于 ADAS(例如短距离雷达)和汽车车身。TLC082-Q1 还适用于信息娱乐和仪表组,可用作汽车音频应用中的 前置放大器。

直流性能提升包括 VICR 得到保证,包括接地、输入失调电压降低 4 倍至 1.5mV(最大值),以及电源抑制增大了 40dB 达到 130dB。还有一项出色的 特性, 即利用超小尺寸的 MSOP PowerPAD™封装能够轻松驱动 ±50mA 的负载,从而使 TLC08x-Q1 成为理想的高性能通用运算放大器系列。

TLC08x-Q1 是首款以应用 TI BiCMOS 技术为亮点的通用运算放大器。BiMOS 系列的理念非常简单:那就是为准备从双电源过渡到单电流系统同时需要更高交流和直流性能的 BiFET 用户提供一条升级途径。凭借在整个汽车工作温度范围内(–40°C 至 125°C),在 4.5V 至 16V 额定电压下所提供的出色性能,BiMOS 适合各种音频、汽车、工业和仪表 应用。

BiMOS 放大器采用 TI 获得专利的 LBC3 BiCMOS 工艺进行开发,它将极高的输入阻抗、低噪声 CMOS 前端与高驱动双极输出级相结合,因而在两方面都实现了最佳性能 特性 。与 TL08x-Q1 BiFET 早期产品相比,其交流性能得以提升,具有 10MHz 的带宽和 8.5nV/√Hz 的电压噪声。这些 特性 使得 TLC08x-Q1 器件非常适合应用于 ADAS(例如短距离雷达)和汽车车身。TLC082-Q1 还适用于信息娱乐和仪表组,可用作汽车音频应用中的 前置放大器。

直流性能提升包括 VICR 得到保证,包括接地、输入失调电压降低 4 倍至 1.5mV(最大值),以及电源抑制增大了 40dB 达到 130dB。还有一项出色的 特性, 即利用超小尺寸的 MSOP PowerPAD™封装能够轻松驱动 ±50mA 的负载,从而使 TLC08x-Q1 成为理想的高性能通用运算放大器系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC08x-Q1 宽带宽高输出驱动单电源运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 8月 13日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance 2013年 8月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC08x PSpice Model

SLOC049.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频