产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 业界成本最低的 12 位 Δ-Σ ADC
  • 超小型 X2QFN 封装:2mm × 1.5mm
  • 高集成度:
    • 4 个单端或 2 个差分输入成就了TLA2024业界最高通道密度 ADC(每个通道 0.75mm²)
    • PGA(仅限 TLA2022 and TLA2024)
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 低电流消耗:150µA
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
  • I2C™兼容接口:
    • 支持标准模式和快速模式
    • 三个引脚可选 I2C 地址
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 业界成本最低的 12 位 Δ-Σ ADC
  • 超小型 X2QFN 封装:2mm × 1.5mm
  • 高集成度:
    • 4 个单端或 2 个差分输入成就了TLA2024业界最高通道密度 ADC(每个通道 0.75mm²)
    • PGA(仅限 TLA2022 and TLA2024)
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 低电流消耗:150µA
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
  • I2C™兼容接口:
    • 支持标准模式和快速模式
    • 三个引脚可选 I2C 地址
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

TLA2021, TLA2022, and TLA2024 器件 (TLA202x) 均为易于使用的低功耗、12 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),适用于任何类型的系统监控 应用 (比如电源或电池电压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021 和 TLA2022 采用超小型无引线 10 引脚 X2QFN 封装,为单通道 ADC,而 TLA2024 采用 灵活的输入多路复用器 (MUX),具有两个差动输入测量选项或四个单端输入测量选项。

TLA202x 集成了电压基准和振荡器。此外,TLA2022 and TLA2024 包括一个可编程增益放大器 (PGA),其可选输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,可同时支持大小信号测量。

TLA202x 通过兼容 I2C 的接口进行通信,且既可在连续转换模式下工作,也可在单冲转换模式下工作。在单冲转换模式下,这些器件会在一次转换后自动断电,从而显著降低空闲期间的功耗。

所有这些 特性,加上较宽的工作电源电压范围,使得 TLA202x 十分适合功率受限和空间受限的系统监控 应用中,中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。

TLA2021, TLA2022, and TLA2024 器件 (TLA202x) 均为易于使用的低功耗、12 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),适用于任何类型的系统监控 应用 (比如电源或电池电压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021 和 TLA2022 采用超小型无引线 10 引脚 X2QFN 封装,为单通道 ADC,而 TLA2024 采用 灵活的输入多路复用器 (MUX),具有两个差动输入测量选项或四个单端输入测量选项。

TLA202x 集成了电压基准和振荡器。此外,TLA2022 and TLA2024 包括一个可编程增益放大器 (PGA),其可选输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,可同时支持大小信号测量。

TLA202x 通过兼容 I2C 的接口进行通信,且既可在连续转换模式下工作,也可在单冲转换模式下工作。在单冲转换模式下,这些器件会在一次转换后自动断电,从而显著降低空闲期间的功耗。

所有这些 特性,加上较宽的工作电源电压范围,使得 TLA202x 十分适合功率受限和空间受限的系统监控 应用中,中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLA202x 成本经优化的超小型、12 位、系统监控 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 11月 20日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 19日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 由运算放大器和单端 ADC 组成的低成本低侧电流分流监控器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 22日
应用手册 使用 ADC 的超小型、低成本模拟温度传感器测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 9日
证书 TLA2024EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 19日
EVM 用户指南 TLA2024EVM-PDK User's Guide 2021年 2月 5日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis 2020年 6月 19日
电路设计 Precision measurement circuit with 16 singled-ended channels and I2C interface 2019年 10月 31日
应用手册 Low-side current shunt monitor circuit to 3-V single-ended ADC 2019年 6月 6日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLA2024EVM-PDK — TLA2024 具有 VREF、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块

TLA2024 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 TLA2024 超小型、低功耗 12 位精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。

用户指南: PDF
支持软件

SBAC246 Source Files for SBAA352

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
TLA2024 具有基准电压、PGA 和 I2C 的 12 位、4 通道 Δ-Σ ADC
支持软件

SBAC289 ADS1115 Example C Code Software

ADS1115 Example C Code Software
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS1013 具有振荡器、电压基准和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC ADS1014 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC ADS1015 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC ADS1015-Q1 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC ADS1113 具有振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC ADS1114 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的 16 位、860SPS、单通道 Δ-Σ ADC ADS1115 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC ADS1115-Q1 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC TLA2024 具有基准电压、PGA 和 I2C 的 12 位、4 通道 Δ-Σ ADC ADS1115L 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 16 位、860SPS 四通道 Δ-Σ ADC
仿真模型

TLAX02X IBIS Model

SBAM369.ZIP (14 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
X2QFN (RUG) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频