TLA2022 适用于低成本应用且具有电压基准源、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位单通道 Δ-Σ ADC | 德州仪器 TI.com.cn

TLA2022 (正在供货)

适用于低成本应用且具有电压基准源、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位单通道 Δ-Σ ADC

 

描述

TLA2021, TLA2022, and TLA2024 器件 (TLA202x) 均为易于使用的低功耗、12 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),适用于任何类型的系统监控 应用 (比如电源或电池电压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021 和 TLA2022 采用超小型无引线 10 引脚 X2QFN 封装,为单通道 ADC,而 TLA2024 采用 灵活的输入多路复用器 (MUX),具有两个差动输入测量选项或四个单端输入测量选项。

TLA202x 集成了电压基准和振荡器。此外,TLA2022 and TLA2024 包括一个可编程增益放大器 (PGA),其可选输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,可同时支持大小信号测量。

TLA202x 通过兼容 I2C 的接口进行通信,且既可在连续转换模式下工作,也可在单冲转换模式下工作。在单冲转换模式下,这些器件会在一次转换后自动断电,从而显著降低空闲期间的功耗。

所有这些 特性,加上较宽的工作电源电压范围,使得 TLA202x 十分适合功率受限和空间受限的系统监控 应用中,中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。

特性

  • 业界成本最低的 12 位 Δ-Σ ADC
  • 超小型 X2QFN 封装:2mm × 1.5mm
  • 高集成度:
    • 4 个单端或 2 个差分输入成就了TLA2024业界最高通道密度 ADC(每个通道 0.75mm²)
    • PGA(仅限 TLA2022 and TLA2024)
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 低电流消耗:150µA
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
  • I2C™兼容接口:
    • 支持标准模式和快速模式
    • 三个引脚可选 I2C 地址
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Resolution (Bits) Sample rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) Rating
TLA2022 立即下单 12     3.3     1     I2C     -40 to 85     X2QFN | 10     0.3     10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN | 10)     Delta-Sigma     Differential
Single-Ended    
   
Int     Oscillator
PGA
Small Size    
5.5     0     2     5.5     2     5.5     Catalog    
TLA2021 立即下单 12     3.3     1     I2C     -40 to 85     X2QFN | 10     0.3     10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN | 10)     Delta-Sigma     Differential
Single-Ended    
   
Int     Oscillator
Small Size    
5.5     0     2     5.5     2     5.5     Catalog    
TLA2024 立即下单 12     3.3     4     I2C     -40 to 85     X2QFN | 10     0.3     10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN | 10)     Delta-Sigma     Differential
Single-Ended    
Multiplexed     Int     Oscillator
PGA
Small Size    
5.5     0     2     5.5     2     5.5     Catalog