TL432LI

正在供货

具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA)

产品详情

VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 63 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 63 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低典型输出电压:2.495V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
  • 最大温漂
    • 10mV(C 级温度)
    • 17mV(I 级温度)
    • 27mV(Q 级温度)
  • 0.3Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力
    • Imin = 1mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低典型输出电压:2.495V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
  • 最大温漂
    • 10mV(C 级温度)
    • 17mV(I 级温度)
    • 27mV(Q 级温度)
  • 0.3Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力
    • Imin = 1mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)

TL431LI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是工业标准 TL431 的引脚对引脚替代品,且具有优化的 Iref 和 IIdev 性能。更低的 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流。TL432LI 器件具有与 TL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

TL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。

TL431LI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是工业标准 TL431 的引脚对引脚替代品,且具有优化的 Iref 和 IIdev 性能。更低的 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流。TL432LI 器件具有与 TL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

TL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

TL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有经优化的基准电流的 TL431LI/TL432LI 可编程并联稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 10日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
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
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频