TL432LI-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的环境工作温度范围
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 最低输出电压典型值:2.495V
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- 等级 1 最大温漂 27mV
- 等级 0 最大温漂 34mV
- 输出阻抗典型值 0.3Ω
- 灌电流能力
- Imin = 0.6mA(最大值)
- IKA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
TL431LI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是业界通用 TL431-Q1 的引脚对引脚替代品,具有经优化的 Iref 和 IIdev 性能。TL431LI-Q1 的较低 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员提高系统精度和降低泄漏电流。TL432LI-Q1 具有与 TL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
TL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。TL431LI-Q1 还具有两个温度等级,即等级 1(在器件型号中用“Q”表示)和等级 0(在器件型号中用“E”表示),最大环境工作温度分别为 125°C 和 150°C。TL43xLI-Q1 等级 1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,等级 0 为 –40°C 至 150°C;其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有经优化的基准电流的 TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程并联稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
功能安全信息 | TL43xLI-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 | ||||
应用手册 | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点