可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TL3472-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Wide Gain-Bandwidth Product: 4 MHz
- High Slew Rate: 13 V/µs
- Fast Settling Time: 1.1 µs to 0.1%
- Wide-Range Single-Supply Operation:
4 V to 36 V - Wide Input Common-Mode Range Includes Ground (VCC-)
- Low Total Harmonic Distortion: 0.02%
- Large-Capacitance Drive Capability: 10,000 pF
- Output Short-Circuit Protection
Quality, low-cost, bipolar fabrication with innovative design concepts is employed for the TL3472 operational amplifier. This device offers 4 MHz of gain-bandwidth product, 13-V/µs slew rate, and fast settling time, without the use of JFET device technology. Although the TL3472 can be operated from split supplies, it is particularly suited for single-supply operation because the common-mode input voltage range includes ground potential (VCC-). With a Darlington transistor input stage, this device exhibits high input resistance, low input offset voltage, and high gain. The all-npn output stage, characterized by no dead-band crossover distortion and large output voltage swing, provides high-capacitance drive capability, excellent phase and gain margins, low open-loop high-frequency output impedance, and symmetrical source/sink ac frequency response. This low-cost amplifier is an alternative to the MC33072 and the MC34072 operational amplifiers.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | High-Slew-Rate Single-Supply Operational Amplifier 数据表 | 2008年 3月 5日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点