产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features Standard comparator VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features Standard comparator VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 新增了 TL331B 和 TL391B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 提高了反向电压性能
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:430µA
    • 更短的响应时间 (1µsec)
    • TL391B 提供了替代引脚排列
  • TL331B 是经改进的 TL331 直接替代产品
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 新增了 TL331B 和 TL391B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 提高了反向电压性能
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:430µA
    • 更短的响应时间 (1µsec)
    • TL391B 提供了替代引脚排列
  • TL331B 是经改进的 TL331 直接替代产品
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

TL331B 和 TL391B 器件是业界通用 TL331 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、更宽的温度范围以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。TL331B 是经改进的 TL331I 和 TL331K 版本直接替代产品,而 TL391B 可提供 TL331B 的替代引脚排列,以替代同类竞争器件。

如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

TL331B 和 TL391B 器件是业界通用 TL331 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、更宽的温度范围以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。TL331B 是经改进的 TL331I 和 TL331K 版本直接替代产品,而 TL391B 可提供 TL331B 的替代引脚排列,以替代同类竞争器件。

如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TL331LV 正在供货 具有引脚 4 输出的 1.65V 至 5.5V、低电压单路标准比较器 Lower voltage with improved power consumption, propagation delay and offset voltage
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV1821 正在供货 具有开漏输出的单通道、微功耗高压比较器 Upgraded rail-to-rail device with wider voltage range and improved power consumption, propagation delay and offset voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL331B、TL391B 和 TL331 单路比较器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 10月 11日
应用手册 LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 9日
技术文章 Solving top comparator challenges: Negative inputs and phase reversal PDF | HTML 2022年 1月 18日
技术文章 Solving top comparator challenges: Violating input common-mode range PDF | HTML 2021年 11月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL331 PSpice Model (Rev. E)

SLVM937E.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL331 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMCS2A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

许多 TI 参考设计都包括 TL331

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频