TL16C752D
- 与 TL16C2550 引脚兼容,可通过 改进的先入先出 (FIFO) 寄存器 提供增强功能
- 支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源电压范围
- 5V 时为 3Mbps(48MHz 振荡器输入时钟)
- 3.3V 时为 3Mbps(48MHz 振荡器输入时钟)
- 2.5V 时为 1.5Mbps(24MHz 振荡器输入时钟)
- 1.8V 时为 1Mbps(16MHz 振荡器输入时钟)
- 5V 时为 3Mbps(48MHz 振荡器输入时钟)
- 运行温度范围为 –40°C 至 85°C
- 64 字节发送/接收 FIFO
- 可通过软件选择的波特率发生器
- 用于直接存储器存取 (DMA)、中断生成以及软件或硬件流控制的可编程且可选的发送和接收 FIFO 触发电平
- 软件/硬件流控制
- 可编程的 Xon 和 Xoff 字符,可选“Xon 任意”(Xon Any) 字符
- 可编程的自动请求发送 (RTS) 和自动清除发送 (CTS) 调制解调器控制功能(CTS、RTS、数据准备就绪 (DSR)、数据终端就绪 (DTR)、振铃指示器 (RI) 和载波检测 (CD))
- DMA 信号传输功能,用于 PN 封装中的数据发送与接收
- RS-485 模式支持
- 红外数据协会 (IrDA) 功能
- 可编程休眠模式
- 可编程串行接口特性
- 5、6、7 或 8 位字符,可生成 1、1.5 或 2 个停止位
- 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
- 错误启动位和线路中断检测
- 内部测试和环回功能
- SC16C752B 和 XR16M752 引脚兼容其他增强功能
TL16C752D 是一款双路通用异步收发器 (UART),具有 64 字节 FIFO 以及自动硬件和软件流控制功能,数据传输速率最高可达 3Mbps。该器件具备增强 功能的磁场感测解决方案。该器件具有一个传输字符控制寄存器 (TCR),可存储接收到的 FIFO 阈值电平,从而在硬件和软件流控制过程中启动或停止传输。
凭借 FIFO RDY 寄存器,软件只需执行单次访问即可获得两个端口的 TXRDY 或 RXRDY 状态。片上状态寄存器可为用户提供错误指示、运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断。TL16C752D 整合了两个 UART 的功能,每个 UART 都有自己的寄存器集和 FIFO。
两个 UART 只共享数据总线接口和时钟源,除此之外都是独立运行的。UART 功能也称作异步通信元件 (ACE),这两个术语可互换使用。本文档主要介绍每个 ACE 的行为,并让读者了解到 TL16C752D 器件中整合了这两个 ACE。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TL16C752D 具有 64 字节 FIFO 的双路 UART 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 6月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。