TL1431-SP
- 符合 QMLV 标准,高达 100krad (Si) RHA, 5962R99620
- 0.4% 初始电压容差
- 输出阻抗典型值 0.2Ω
- 快速导通:500ns
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
- 低基准电流 (REF)
- 可调输出电压:V I(ref) 至 36V
TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。借助于两个外部电阻器,输出电压可在 V I(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。
TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | 查看选项 |
CFP (U) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点