TL1431-DIE

正在供货

航天级 2.4V 至 36V 可调并联基准裸片

产品详情

Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
DIESALE (TD) See data sheet
  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通。。。500ns
  • 吸收电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压

  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通。。。500ns
  • 吸收电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压

TL1431-DIE 是一款精准可编程基准。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431-DIE 是一款精准可编程基准。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 耐辐射航空级芯片,精准可编程基准 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 7月 26日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频